(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการแตกแขนงในทิศทางเดียวกันและทิศทาง 90 องศาจากทั้งเกลียว ตัวเมีย และ เกลียวนอก สามารถต่อได้หลายจุด
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้บังคับ , ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว ปล่อย "R, บุชชิ่ง" วงรี (หน้า 14) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 113)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "NPT" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 38) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 143)
ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (พร้อมซีล)
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (พร้อมซีล)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VF01-34□S1 | 14.29 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 13.4 | 19.3 | 14.4 | 28.5 | 25.3 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 18 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VF03-34□S1 | 14.29 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 14.4 | 28.5 | 25.3 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 18.1 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VF05-34□S1 | 14.29 | 9.1 | 8.4 | 11 | 13.4 | 19.6 | 14.4 | 28.5 | 25.3 | 13.3 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 18.2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2VF01-34□S | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 19.3 | 14.4 | 28.5 | 25.3 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 18 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2VF03-34□S | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 14.4 | 28.5 | 25.3 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 18.1 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2VF05-34□S | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 19.6 | 14.4 | 28.5 | 25.3 | 13.3 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 18.2 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2VF07-34□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 14.4 | 28.5 | 25.3 | 13.3 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 18.5 |
1/4 | KQ2VF07-35□S | 17.46 | 11.1 | 17.6 | 21.3 | 19.4 | 37.9 | 33.5 | 13.3 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 38.4 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2VF09-34□S | 17.46 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 15.5 | 30 | 26.8 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 28.7 |
1/4 | KQ2VF09-35□S | 17.46 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 18.9 | 37.9 | 33.5 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 39.3 | |
3/8 | KQ2VF09-36□S | 22.23 | 13.2 | 25.2 | 24.9 | 24 | 44 | 39.3 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 67.2 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2VF11-35□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 25.8 | 20.7 | 40.3 | 35.9 | 15.6 | 23.4 | 19.3 | 7 | 58.7 |
3/8 | KQ2VF11-36□S | 22.23 | 15.4 | 25.2 | 26.3 | 23.2 | 44 | 39.3 | 15.6 | 23.4 | 19.3 | 7 | 67.9 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2VF13-36□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 30.5 | 21.2 | 40.7 | 36 | 17 | 38.8 | 34.3 | 9 | 69.8 |
1/2 | KQ2VF13-37□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 30.5 | 24.4 | 48.9 | 42.5 | 17 | 38.8 | 34.3 | 9 | 105.7 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว NPT
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เกลียวเชื่อมต่อ Rc, R | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VF04-01□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 14.4 | 28.5 | 25.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 17.3 |
ø6 | 1/8 | KQ2VF06-01□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 14.4 | 28.5 | 25.4 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 17.6 |
1/4 | KQ2VF06-02□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 17.6 | 21.2 | 19.4 | 37.9 | 33.2 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 37 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เกลียวเชื่อมต่อ R, Rc | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2VF04-01□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 14.4 | 28.5 | 25.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 17.3 |
ø6 | 1/8 | KQ2VF06-01□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 14.4 | 28.5 | 25.4 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 17.6 |
1/4 | KQ2VF06-02□S | 17 | 10.4 | 17.6 | 21.2 | 19.4 | 37.9 | 33.2 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 37 | |
ø8 | 1/8 | KQ2VF08-01□S | 17 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 15.5 | 30 | 26.9 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 27.5 |
1/4 | KQ2VF08-02□S | 17 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 18.9 | 37.9 | 33.2 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 38.1 | |
3/8 | KQ2VF08-03□S | 22 | 13.2 | 25.2 | 24.9 | 24 | 44 | 38.9 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 64.5 | |
ø10 | 1/4 | KQ2VF10-02□S | 19 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 20.4 | 40.3 | 35.6 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 46.4 |
3/8 | KQ2VF10-03□S | 22 | 15.9 | 25.2 | 26.3 | 23.2 | 44 | 38.9 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 65.3 | |
ø12 | 3/8 | KQ2VF12-03□S | 22 | 18.5 | 25.2 | 28.5 | 22.5 | 44 | 38.9 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 67.2 |
1/2 | KQ2VF12-04□S | 24 | 18.5 | 27 | 29.9 | 24.4 | 48.9 | 42.5 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 95.6 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* (A): อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
รหัสสินค้า |
---|
KQ2VF03-34AS |
KQ2VF03-34NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.90 ฿ 75.75 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | -5~ 60 | 5/32 | NPT | 1/8 | 1 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 249.87 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 45 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | -5~ 60 | 5/32 | NPT | 1/8 | 1 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ สากล ตัวเมีย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง