1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (ซีลปะเก็น) ซีรี่ส์ KQ2 (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (ซีลปะเก็น) ซีรี่ส์ KQ2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· กระชับ รุ่นน้ำหนักเบา.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการแตกแขนงในทิศทางเดียวกันและทิศทาง 90 องศาจากทั้งเกลียว ตัวเมีย และ เกลียวนอก และสามารถต่อได้หลายจุด

[โปรดอ้างอิงถึงสิ่งนี้สำหรับแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน mm, เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ "M," บุชชิ่ง ปลด , วงรี (หน้า 14) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 113)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน นิ้ว เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ "UNF" บุชชิ่ง ปลด วงรี (หน้า 38) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 143)

สเปค ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (ซีลปะเก็น)

ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (ซีลปะเก็น) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (ซีลปะเก็น)

ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (ซีลปะเก็น) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (ซีลปะเก็น)

เกลียวเชื่อมต่อ : M

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เกลียวเชื่อมต่อ
M
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2L3AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø4M5 × 0.8KQ2VF04-M5□188.27.7109.817.510.219.216.213.32.92.92.55.5
ø6M5 × 0.8KQ2VF06-M5□1810.49.7129.818.310.219.216.213.33.83.82.55.8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เกลียวเชื่อมต่อ
M
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2L3AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø4M5 × 0.8KQ2VF04-M5□88.29.817.510.219.216.213.32.92.92.55.5
ø6M5 × 0.8KQ2VF06-M5□810.49.818.310.219.216.213.33.83.82.55.8

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

เกลียวเชื่อมต่อ : UNF

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2L3AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/810-32 UNFKQ2VF01-32□87.19.817.510.419.416.413.32.21.92.55.4
ø5/3210-32 UNFKQ2VF03-32□88.29.817.510.419.416.413.32.92.92.55.5
ø1/410-32 UNFKQ2VF07-32□14.2911.113.420.612.822.419.413.32.92.92.514.2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2L3AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/810-32 UNFKQ2VF01-32□187.16.79.59.817.510.419.415.913.32.21.92.55.4
ø5/3210-32 UNFKQ2VF03-32□188.27.7109.817.510.419.415.913.32.92.92.55.5

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

รหัสสินค้า
KQ2VF04-M5A1-X35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 194.69

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง4M5×0.8สีดำวงรีสีเทาอ่อนตัวบอดี้เปลี่ยนสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ สากล ตัวเมีย
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1