(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอดท่อ
· กระชับ รุ่นน้ำหนักเบา.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการแตกแขนงในทิศทางเดียวกันและทิศทาง 90 องศาจากทั้งเกลียว ตัวเมีย และ เกลียวนอก และสามารถต่อได้หลายจุด
[โปรดอ้างอิงถึงสิ่งนี้สำหรับแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน mm, เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ "M," บุชชิ่ง ปลด , วงรี (หน้า 14) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 113)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน นิ้ว เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ "UNF" บุชชิ่ง ปลด วงรี (หน้า 38) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 143)
ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (ซีลปะเก็น)
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Universal Female Elbow รุ่น KQ2VF (ซีลปะเก็น)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เกลียวเชื่อมต่อ M | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2VF04-M5□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 17.5 | 10.2 | 19.2 | 16.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.5 |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2VF06-M5□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 9.8 | 18.3 | 10.2 | 19.2 | 16.2 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เกลียวเชื่อมต่อ M | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2VF04-M5□ | 8 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.2 | 19.2 | 16.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.5 |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2VF06-M5□ | 8 | 10.4 | 9.8 | 18.3 | 10.2 | 19.2 | 16.2 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.8 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว UNF | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2VF01-32□ | 8 | 7.1 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 19.4 | 16.4 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 5.4 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2VF03-32□ | 8 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 19.4 | 16.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.5 |
ø1/4 | 10-32 UNF | KQ2VF07-32□ | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 12.8 | 22.4 | 19.4 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 14.2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว UNF | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2VF01-32□1 | 8 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 19.4 | 15.9 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 5.4 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2VF03-32□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 19.4 | 15.9 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.5 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
รหัสสินค้า |
---|
KQ2VF01-32A1 |
KQ2VF01-32N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 335.18 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/8 | UNF | 10-32 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 423.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 17 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/8 | UNF | 10-32 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ สากล ตัวเมีย |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง