1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัลข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2VS (มี/ไม่มียาแนว) (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัลข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2VS (มี/ไม่มียาแนว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/การถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· ข้อต่องอตัวผู้พร้อมข้อต่อตรงจมหกเหลี่ยมในตัว สามารถขันให้แน่นได้ด้วยประแจหกเหลี่ยม เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัด

[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [R] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 14) วงกลม (pp. 112)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] , ปุ่มปลด: วงรี (หน้า 38) วงกลม (หน้า 143)

สเปค ข้อต่อ Hexagon Socket Head Universal Male Elbow รุ่น KQ2VS (พร้อมซีล)

ข้อต่อ Hexagon Socket Head Universal Male Elbow รุ่น KQ2VS(พร้อมซีล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Hexagon Socket Head Universal Male Elbow รุ่น KQ2VS (พร้อมซีล)

ข้อต่อ Hexagon Socket Head Universal Male Elbow รุ่น KQ2VS(พร้อมซีล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งและขนาด ข้อต่อ Hexagon Socket Head Universal Male Elbow รุ่น KQ2VS (พร้อมซีล)

เกลียวเชื่อมต่อ : NPT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2L3A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2VS01-34□S16.357.16.79.513.419.313.725.822.613.32.21.92.513.1
ø5/321/8KQ2VS03-34□S16.358.27.71013.419.313.725.822.613.32.92.9313.2
ø3/161/8KQ2VS05-34□S16.359.18.41113.419.613.725.822.613.34.53.73.513.3
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2L3A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/8KQ2VS01-34□S6.357.113.419.313.725.822.613.32.21.92.513.1
ø5/321/8KQ2VS03-34□S6.358.213.419.313.725.822.613.32.92.9313.2
ø3/161/8KQ2VS05-34□S6.359.113.419.613.725.822.613.34.53.73.513.3
ø1/41/8KQ2VS07-34□S6.3511.113.420.613.725.822.613.37.76.64.613.7
1/4KQ2VS07-35□S6.3511.115.319.918.728.123.713.37.76.64.620.8
ø5/161/8KQ2VS09-34□S813.217.623.515.12622.814.21611.2619.3
1/4KQ2VS09-35□S813.217.623.518.529.525.114.21611.2624.6
3/8KQ2VS09-36□S813.220.623.119.531.426.714.21611.2637.6
ø3/81/4KQ2VS11-35□S815.420.625.819.630.826.415.623.419.3729
3/8KQ2VS11-36□S815.420.625.82031.426.715.623.419.3738.6
ø1/23/8KQ2VS13-36□S9.5319.32730.520.233.628.91738.834.3959.2
1/2KQ2VS13-37□S9.5319.32730.523.436.830.41738.834.3978.3

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
*อ้างอิงขนาด หลังจากขันสกรูเกลียว NPT
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

เกลียวเชื่อมต่อ : R

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2L3A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2VS04-01□S168.27.71013.419.313.725.822.713.32.92.9313.2
ø61/8KQ2VS06-01□S1610.49.71213.420.513.725.822.713.37.55.94.513.5
1/4KQ2VS06-02□S1610.49.71215.319.917.926.521.813.37.55.94.520.8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2L3A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2VS04-01□S68.213.419.313.725.822.713.32.92.9313.2
ø61/8KQ2VS06-01□S610.413.420.513.725.822.713.37.55.94.513.5
1/4KQ2VS06-02□S610.415.319.917.926.521.813.37.55.94.520.8
ø81/8KQ2VS08-01□S813.217.623.515.12622.914.21611.2619.2
1/4KQ2VS08-02□S813.217.623.518.529.524.814.21611.2625.7
3/8KQ2VS08-03□S813.220.623.119.531.426.314.21611.2637
ø101/4KQ2VS10-02□S815.920.625.919.730.826.115.62720.37.530.4
3/8KQ2VS10-03□S815.920.625.920.331.426.315.62720.37.538.3
ø123/8KQ2VS12-03□S1018.525.228.521.435.130173930.8951.4
1/2KQ2VS12-04□S1018.525.228.524.638.331.9173930.8970

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2VS08-03AS-X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 299.37

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง8R3/8สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ สากล หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1