1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัลข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2VS (ซีลปะเก็น) (รหัสสินค้า)

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 ข้อต่องอยูนิเวอร์ซัลข้อต่อตรงหกเหลี่ยมตัวผู้ KQ2VS (ซีลปะเก็น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/การถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· คอนเนคเตอร์เกลียวนอก มีหัวหกเหลี่ยมที่สามารถขันให้แน่นด้วยประแจแหวน เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด

[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [M] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 14) วงกลม (pp. 112)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [UNF] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 38) วงกลม (pp. 143)

ข้อต่อ Hexagon Socket Head Universal Male Elbow รุ่น KQ2VS (ซีลปะเก็น)

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Hexagon Socket Head Universal Male Elbow รุ่น KQ2VS (ซีลปะเก็น)

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Hexagon Socket Head Universal Male Elbow รุ่น KQ2VS (ซีลปะเก็น)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Hexagon Socket Head Universal Male Elbow รุ่น KQ2VS (ซีลปะเก็น)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Hexagon Socket Head Universal Male Elbow รุ่น KQ2VS (ซีลปะเก็น)

เกลียวเชื่อมต่อ : M

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2L3AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø4M5 × 0.8KQ2VS04-M5□148.27.7109.817.510.418.215.213.32.92.92.55.3
ø6M5 × 0.8KQ2VS06-M5□1410.49.7129.818.310.418.215.213.33.83.82.55.6
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2L3AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø4M5 × 0.8KQ2VS04-M5□48.29.817.510.418.215.213.32.92.92.55.3
ø6M5 × 0.8KQ2VS06-M5□410.49.818.310.418.215.213.33.83.82.55.6

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

เกลียวเชื่อมต่อ : UNF

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH
(width across flats)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2L3AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/810-32 UNFKQ2VS01-32□147.16.79.59.817.510.418.214.713.32.21.92.35.3
ø5/3210-32 UNFKQ2VS03-32□148.27.7109.817.510.418.214.713.32.92.92.35.4
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2L3AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/810-32 UNFKQ2VS01-32□47.19.817.510.418.215.213.32.21.92.35.3
ø5/3210-32 UNFKQ2VS03-32□48.29.817.510.418.215.213.32.92.92.35.4
ø1/410-32 UNFKQ2VS07-32□6.3511.113.420.611.123.220.213.32.92.92.511.3

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2VS01-32A1
KQ2VS01-32N1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 186.82

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง1/8UNF10-32สีขาววงรีสีส้มN/A

฿ 238.06

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)1/8UNF10-32สีขาววงรีสีส้มN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ สากล หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1