(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อ ข้อต่องอ สำหรับพื้นที่ ข้อต่อยูเนี่ยน ที่ หัวหกเหลี่ยม ของ ตัวเครื่อง ถูกขันให้แน่นด้วย ประแจแหวน
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้บังคับ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "M" , วงรี (หน้า 13) วงกลมที่สมบูรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ (P. 112)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย “UNF” เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 37) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 142)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว ปล่อย " บุชชิ่ง" , วงรี (P. 91) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 205)
ลักษณะภายนอก ข้อต่อ Universal Male Elbow KQ2V (ซีลปะเก็น)
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ Universal Male Elbow KQ2V (ซีลปะเก็น)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2V04-M5□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.8 | 17.5 | 10.9 | 18.4 | 14.9 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.4 |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2V06-M5□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 9.8 | 18.3 | 10.9 | 18.4 | 14.9 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.7 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2VS04-M5□ | 4 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.3 |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2VS06-M5□ | 4 | 10.4 | 9.8 | 18.3 | 10.4 | 18.2 | 15.2 | 13.3 | 3.8 | 3.8 | 2.5 | 5.6 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว UNF | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2V01-32□ | 8 | 7.1 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 17.9 | 14.9 | 13.3 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 5.2 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2V03-32□ | 8 | 8.2 | 9.8 | 17.5 | 10.4 | 17.9 | 14.9 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 5.3 |
ø1/4 | 10-32 UNF | KQ2V07-32□ | 8 | 11.1 | 13.4 | 20.6 | 12.1 | 24 | 20.5 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 12.2 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว Uni | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2V04-U01□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13.4 | 19.3 | 13.6 | 25.5 | 20.7 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 13.5 |
ø6 | 1/8 | KQ2V06-U01□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.4 | 20.5 | 13.6 | 25.5 | 20.7 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.9 |
1/4 | KQ2V06-U02□1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 15.3 | 19.9 | 15.4 | 28 | 21.6 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 21.8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว Uni | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | L3 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2V04-U01□ | 8 | 8.2 | 13.4 | 19.3 | 13.6 | 25.5 | 20.7 | 13.3 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 13.5 |
ø6 | 1/8 | KQ2V06-U01□ | 8 | 10.4 | 13.4 | 20.5 | 13.6 | 25.5 | 20.7 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 13.9 |
1/4 | KQ2V06-U02□ | 10 | 10.4 | 15.3 | 19.9 | 15.4 | 28 | 21.6 | 13.3 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 21.8 | |
ø8 | 1/8 | KQ2V08-U01□ | 12 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 15 | 27.5 | 22.7 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 23.7 |
1/4 | KQ2V08-U02□ | 12 | 13.2 | 17.6 | 23.5 | 17 | 29.5 | 23.1 | 14.2 | 16 | 11.2 | 6 | 28 | |
3/8 | KQ2V08-U03□ | 14 | 13.2 | 20.6 | 23.1 | 18.2 | 34 | 27.6 | 14.2 | 20.5 | 14.3 | 7.5 | 43.1 | |
ø10 | 1/4 | KQ2V10-U02□ | 14 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 19 | 34 | 27.6 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 38.9 |
3/8 | KQ2V10-U03□ | 14 | 15.9 | 20.6 | 25.9 | 19 | 34 | 27.6 | 15.6 | 27 | 20.3 | 7.5 | 44.4 | |
ø12 | 3/8 | KQ2V12-U03□ | 17 | 18.5 | 25.2 | 28.5 | 20.2 | 36.4 | 30 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 60.5 |
1/2 | KQ2V12-U04□ | 17 | 18.5 | 25.2 | 28.5 | 22.9 | 39.1 | 30.5 | 17 | 39 | 30.8 | 9 | 74.5 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
*อ้างอิงขนาด หลังจากขันสกรูเกลียว Uni
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2V06-U01A-X35 |
KQ2V06-U01N-X35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.70 ฿ 77.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 6 | Uni | 1/8 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) | ||
฿ 66.60 ฿ 55.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 6 | Uni | 1/8 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ ยูเนี่ยนสากล |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง