(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อในทิศทาง 45 องศาจากส่วน เกลียวใน รุ่น กลางระหว่าง ข้อต่อแบบขัน และ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "R" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 13) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 111)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียวปล่อย "NPT" เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 37) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 142)
ลักษณะภายนอก ข้อต่อ 45° Male Elbow KQ2K (พร้อมซีล)
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ 45° Male Elbow KQ2K (พร้อมซีล)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2K01-34□S1 | 11.11 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.3 | 12.7 | 21.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 5.3 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2K03-34□S1 | 11.11 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.4 | 12.7 | 22.2 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 5.5 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2K05-34□S1 | 11.11 | 9.1 | 8.4 | 11 | 10 | 14.5 | 13.2 | 23.1 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 5.6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2K01-34□S | 11.11 | 7.1 | 10 | 14.3 | 12.7 | 21.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 5.3 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2K03-34□S | 11.11 | 8.2 | 10 | 14.4 | 12.7 | 22.2 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 5.5 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2K05-34□S | 11.11 | 9.1 | 10 | 14.5 | 13.2 | 23.1 | 13.3 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 5.6 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2K07-34□S | 11.11 | 11.1 | 10 | 14.8 | 15.2 | 25.8 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 6 |
1/4 | KQ2K07-35□S | 14.29 | 11.1 | 10 | 14.8 | 19.6 | 29 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 15.6 | |
3/8 | KQ2K07-36□S | 17.46 | 11.1 | 10 | 14.8 | 21 | 30.1 | 13.3 | 11.3 | 10 | 4.5 | 27.8 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2K09-34□S | 11.11 | 13.2 | 10 | 16 | 15.7 | 27.9 | 14.2 | 11.3 | 11.3 | 4.5 | 6.8 |
KQ2K09-34□QS หมายเหตุ 2: | 12.7 | 13.2 | 12 | 16 | 20.5 | 32.7 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 9.7 | ||
1/4 | KQ2K09-35□S | 14.29 | 13.2 | 12 | 16 | 21.1 | 32.1 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 13.9 | |
3/8 | KQ2K09-36□S | 17.46 | 13.2 | 12 | 16 | 22.5 | 33.2 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 26 | |
ø3/8 | 1/8 | KQ2K11-34□S | 12.7 | 15.4 | 12 | 18.1 | 21.1 | 35.5 | 15.6 | 21.2 | 21.2 | 6 | 11.7 |
1/4 | KQ2K11-35□S | 17.46 | 15.4 | 17 | 17.7 | 28.6 | 41.5 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7 | 21.8 | |
3/8 | KQ2K11-36□S | 17.46 | 15.4 | 17 | 17.7 | 23.5 | 36.1 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7 | 19.2 | |
1/2 | KQ2K11-37□S | 22.23 | 15.4 | 17 | 17.7 | 27.7 | 38.6 | 15.6 | 28.8 | 23.8 | 7 | 45.7 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2K13-35□S | 17.46 | 19.3 | 17 | 19.4 | 28.7 | 44.1 | 17 | 50.3 | 44.4 | 9 | 23.8 |
3/8 | KQ2K13-36□S | 17.46 | 19.3 | 17 | 19.4 | 23.6 | 38.7 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 19.9 | |
1/2 | KQ2K13-37□S | 22.23 | 19.3 | 17 | 19.4 | 27.8 | 41.2 | 17 | 56 | 44.4 | 9.5 | 46 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
*อ้างอิงขนาด หลังจากขันสกรูเกลียว NPT
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2K04-01□S1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.4 | 12.7 | 22.3 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 4.6 |
1/4 | KQ2K04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.4 | 17.2 | 25.2 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 14.1 | |
ø6 | 1/8 | KQ2K06-01□S1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 14.7 | 14.8 | 25.3 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 5 |
1/4 | KQ2K06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 14.7 | 19.3 | 28.2 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 14.5 | |
3/8 | KQ2K06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 14.7 | 20.6 | 29.1 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 26.2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2K04-01□S | 10 | 8.2 | 10 | 14.4 | 12.7 | 22.3 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 4.6 |
1/4 | KQ2K04-02□S | 14 | 8.2 | 10 | 14.4 | 17.2 | 25.2 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 14.1 | |
ø6 | 1/8 | KQ2K06-01□S | 10 | 10.4 | 10 | 14.7 | 14.8 | 25.3 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 5 |
1/4 | KQ2K06-02□S | 14 | 10.4 | 10 | 14.7 | 19.3 | 28.2 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 14.5 | |
3/8 | KQ2K06-03□S | 17 | 10.4 | 10 | 14.7 | 20.6 | 29.1 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 26.2 | |
ø8 | 1/8 | KQ2K08-01□S | 10 | 13.2 | 10 | 16 | 15.7 | 28 | 14.2 | 8.7 | 8.7 | 4.5 | 6 |
KQ2K08-01□QS หมายเหตุ 2: | 12 | 13.2 | 12 | 16 | 20.5 | 32.8 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 9.1 | ||
1/4 | KQ2K08-02□S | 14 | 13.2 | 12 | 16 | 22.4 | 33.1 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 17.5 | |
3/8 | KQ2K08-03□S | 17 | 13.2 | 12 | 16 | 22.5 | 32.8 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 24.5 | |
ø10 | 1/8 | KQ2K10-01□S | 12 | 15.9 | 12 | 18.2 | 21.5 | 36.2 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 6 | 11.1 |
1/4 | KQ2K10-02□S | 17 | 15.9 | 17 | 17.6 | 29.1 | 41.8 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 7.5 | 21.8 | |
3/8 | KQ2K10-03□S | 17 | 15.9 | 17 | 17.6 | 24.3 | 36.6 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 7.5 | 21.7 | |
1/2 | KQ2K10-04□S | 22 | 15.9 | 17 | 17.6 | 28.3 | 39.3 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 7.5 | 44.1 | |
ø12 | 1/4 | KQ2K12-02□S | 17 | 18.5 | 17 | 19.4 | 29 | 43.8 | 17 | 44.5 | 35.1 | 9 | 23.3 |
3/8 | KQ2K12-03□S | 17 | 18.5 | 17 | 19.4 | 24.2 | 38.6 | 17 | 44.5 | 35.1 | 9 | 23.2 | |
1/2 | KQ2K12-04□S | 22 | 18.5 | 17 | 19.4 | 28.2 | 41.3 | 17 | 44.5 | 35.1 | 9 | 45.7 | |
ø16 | 1/4 | KQ2K16-02□S | 17 | 23.8 | 17 | 24.3 | 29.6 | 49.2 | 20.6 | 44.5 | 44.5 | 9 | 27.7 |
3/8 | KQ2K16-03□S | 22 | 23.8 | 21 | 23.8 | 31.4 | 50.2 | 20.6 | 65.8 | 58 | 11 | 39.2 | |
1/2 | KQ2K16-04□S | 22 | 23.8 | 21 | 23.8 | 30.1 | 47.6 | 20.6 | 91.9 | 58 | 13 | 42.9 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
* อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2K08-01AS |
KQ2K08-01NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | R | 1/8 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 62.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | R | 1/8 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน 45 ° |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง