1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว สวมเร็ว ซีรีส์ KQ2 ข้อต่อ ข้อต่องอ 45 องศา ข้อต่อยูเนี่ยน (ซีล ปะเก็น) (รหัสสินค้า)

ข้อต่อสวมเร็ว สวมเร็ว ซีรีส์ KQ2 ข้อต่อ ข้อต่องอ 45 องศา ข้อต่อยูเนี่ยน (ซีล ปะเก็น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อในทิศทาง 45 องศาจากส่วน เกลียวใน รุ่น กลางระหว่าง ข้อต่อแบบขัน และ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน

[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้บังคับ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "M" , วงรี (หน้า 13) วงกลมที่สมบูรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ (P. 111)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย “UNF” เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 37) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 142)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว ปล่อย " บุชชิ่ง" , วงรี (P. 91) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 205)

สเปค KQ2K ข้อศอกชาย 45 องศา (ซีลปะเก็น)

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ 45° Male Elbow KQ2K (ซีลปะเก็น)

ลักษณะภายนอก ข้อต่อ 45° Male Elbow KQ2K (ซีลปะเก็น)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ 45° Male Elbow KQ2K (ซีลปะเก็น)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ 45° Male Elbow KQ2K (ซีลปะเก็น)

เกลียวเชื่อมต่อ : M

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(width across flats)
øD1ปลด
ขนาดปุ่ม
øD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø4M5 × 0.8KQ2K04-M5□178.27.710814.413.122.813.33.43.42.53
M6 × 1.0KQ2K04-M6□188.27.710814.414.122.813.33.43.42.54.1
ø6M5 × 0.8KQ2K06-M5□1710.49.712814.41727.413.33.43.42.53.5
M6 × 1.0KQ2K06-M6□1810.49.712814.41827.413.33.43.42.54.5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø4M5 × 0.8KQ2K04-M5□78.2814.413.122.813.33.43.42.53
M6 × 1.0KQ2K04-M6□88.2814.414.122.813.33.43.42.54.1
ø6M5 × 0.8KQ2K06-M5□710.4814.41727.413.33.43.42.53.5
M6 × 1.0KQ2K06-M6□810.4814.41827.413.33.43.42.54.5

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

เกลียวเชื่อมต่อ : UNF

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH
(width across flats)
øD1ปลด
ขนาดปุ่ม
øD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/810-32 UNFKQ2K01-32□177.16.79.5814.41321.913.332.52.52.8
ø5/3210-32 UNFKQ2K03-32□178.27.710814.41322.213.33.43.42.53
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ:øD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/810-32 UNFKQ2K01-32□77.1814.41321.913.332.52.52.8
ø5/3210-32 UNFKQ2K03-32□78.2814.41322.213.33.43.42.53
ø1/410-32 UNFKQ2K07-32□711.1814.916.526.813.33.53.52.53.6

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

เกลียวเชื่อมต่อ : Uni

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
Uni
รุ่นH
(width across flats)
øD1ปลด
ขนาดปุ่ม
øD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2K04-U01□1108.27.7101014.412.920.813.34.83.44.54.7
1/4KQ2K04-U02□1148.27.7101014.414.72113.34.83.44.511.3
ø61/8KQ2K06-U01□11010.49.7121014.71523.813.38.76.94.55.1
1/4KQ2K06-U02□11410.49.7121014.716.82413.38.76.94.511.7
3/8KQ2K06-U03□11710.49.7121014.717.925.113.38.76.94.521.2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
Uni
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ 1:øD2L1L2A *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2K04-U01□108.21014.412.920.813.34.83.44.54.7
1/4KQ2K04-U02□148.21014.414.72113.34.83.44.511.3
ø61/8KQ2K06-U01□1010.41014.71523.813.38.76.94.55.1
1/4KQ2K06-U02□1410.41014.716.82413.38.76.94.511.7
3/8KQ2K06-U03□1710.41014.717.925.113.38.76.94.521.2
ø81/8KQ2K08-U01□1013.2101615.926.514.28.78.74.56
KQ2K08-U01□Qหมายเหตุ 2:1213.2121619.730.814.219.713.668.4
1/4KQ2K08-U02□1413.2121618.727.714.219.719.7610.7
3/8KQ2K08-U03□1713.2121619.828.814.219.719.7620
ø101/8KQ2K10-U01□1415.91218.219.432.415.630.923.2612.2
1/4KQ2K10-U02□1715.91717.624.735.715.630.923.27.517
3/8KQ2K10-U03□1715.91717.621.632.615.630.923.27.517.4
1/2KQ2K10-U04□2215.91717.629.23815.630.923.27.547.7
ø121/4KQ2K12-U02□1718.51719.424.637.71744.535.1918.5
3/8KQ2K12-U03□1718.51719.421.534.61744.535.1918.9
1/2KQ2K12-U04□2218.51719.429.1401744.535.1949.2

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
*อ้างอิงขนาด หลังจากขันสกรูเกลียว Uni
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2K06-M5A1
KQ2K06-M5N1SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 59.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง6M5×0.8สีขาววงรีสีเทาอ่อนN/A

฿ 63.00

฿ 52.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)6M5×0.8สีขาววงรีสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน 45 °
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1