(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อในทิศทาง 45 องศาจากส่วน เกลียวใน รุ่น กลางระหว่าง ข้อต่อแบบขัน และ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้บังคับ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย "M" , วงรี (หน้า 13) วงกลมที่สมบูรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ (P. 111)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของอิมพีเรียล สายยาง ที่ใช้งานได้ , บุชชิ่ง เกลียว ปล่อย “UNF” เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ , วงรี (หน้า 37) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 142)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้งานได้ , ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว ปล่อย " บุชชิ่ง" , วงรี (P. 91) วงกลมที่สมบูรณ์แบบ (P. 205)
ลักษณะภายนอก ข้อต่อ 45° Male Elbow KQ2K (ซีลปะเก็น)
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อ 45° Male Elbow KQ2K (ซีลปะเก็น)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ปลด ขนาดปุ่ม | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2K04-M5□1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 8 | 14.4 | 13.1 | 22.8 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3 |
M6 × 1.0 | KQ2K04-M6□1 | 8 | 8.2 | 7.7 | 10 | 8 | 14.4 | 14.1 | 22.8 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 4.1 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2K06-M5□1 | 7 | 10.4 | 9.7 | 12 | 8 | 14.4 | 17 | 27.4 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3.5 |
M6 × 1.0 | KQ2K06-M6□1 | 8 | 10.4 | 9.7 | 12 | 8 | 14.4 | 18 | 27.4 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 4.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQ2K04-M5□ | 7 | 8.2 | 8 | 14.4 | 13.1 | 22.8 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3 |
M6 × 1.0 | KQ2K04-M6□ | 8 | 8.2 | 8 | 14.4 | 14.1 | 22.8 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 4.1 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2K06-M5□ | 7 | 10.4 | 8 | 14.4 | 17 | 27.4 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3.5 |
M6 × 1.0 | KQ2K06-M6□ | 8 | 10.4 | 8 | 14.4 | 18 | 27.4 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 4.5 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว UNF | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ปลด ขนาดปุ่ม | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2K01-32□1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 8 | 14.4 | 13 | 21.9 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2K03-32□1 | 7 | 8.2 | 7.7 | 10 | 8 | 14.4 | 13 | 22.2 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว UNF | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ: | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2K01-32□ | 7 | 7.1 | 8 | 14.4 | 13 | 21.9 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2K03-32□ | 7 | 8.2 | 8 | 14.4 | 13 | 22.2 | 13.3 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 3 |
ø1/4 | 10-32 UNF | KQ2K07-32□ | 7 | 11.1 | 8 | 14.9 | 16.5 | 26.8 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.6 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว Uni | รุ่น | H (width across flats) | øD1 | ปลด ขนาดปุ่ม | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2K04-U01□1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.4 | 12.9 | 20.8 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 4.5 | 4.7 |
1/4 | KQ2K04-U02□1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.4 | 14.7 | 21 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 4.5 | 11.3 | |
ø6 | 1/8 | KQ2K06-U01□1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 14.7 | 15 | 23.8 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 5.1 |
1/4 | KQ2K06-U02□1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 14.7 | 16.8 | 24 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 11.7 | |
3/8 | KQ2K06-U03□1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 14.7 | 17.9 | 25.1 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 21.2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว Uni | รุ่น | H (width across flats) | ⌀D1หมายเหตุ 1: | øD2 | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2K04-U01□ | 10 | 8.2 | 10 | 14.4 | 12.9 | 20.8 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 4.5 | 4.7 |
1/4 | KQ2K04-U02□ | 14 | 8.2 | 10 | 14.4 | 14.7 | 21 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 4.5 | 11.3 | |
ø6 | 1/8 | KQ2K06-U01□ | 10 | 10.4 | 10 | 14.7 | 15 | 23.8 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 5.1 |
1/4 | KQ2K06-U02□ | 14 | 10.4 | 10 | 14.7 | 16.8 | 24 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 11.7 | |
3/8 | KQ2K06-U03□ | 17 | 10.4 | 10 | 14.7 | 17.9 | 25.1 | 13.3 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 21.2 | |
ø8 | 1/8 | KQ2K08-U01□ | 10 | 13.2 | 10 | 16 | 15.9 | 26.5 | 14.2 | 8.7 | 8.7 | 4.5 | 6 |
KQ2K08-U01□Qหมายเหตุ 2: | 12 | 13.2 | 12 | 16 | 19.7 | 30.8 | 14.2 | 19.7 | 13.6 | 6 | 8.4 | ||
1/4 | KQ2K08-U02□ | 14 | 13.2 | 12 | 16 | 18.7 | 27.7 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 10.7 | |
3/8 | KQ2K08-U03□ | 17 | 13.2 | 12 | 16 | 19.8 | 28.8 | 14.2 | 19.7 | 19.7 | 6 | 20 | |
ø10 | 1/8 | KQ2K10-U01□ | 14 | 15.9 | 12 | 18.2 | 19.4 | 32.4 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 6 | 12.2 |
1/4 | KQ2K10-U02□ | 17 | 15.9 | 17 | 17.6 | 24.7 | 35.7 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 7.5 | 17 | |
3/8 | KQ2K10-U03□ | 17 | 15.9 | 17 | 17.6 | 21.6 | 32.6 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 7.5 | 17.4 | |
1/2 | KQ2K10-U04□ | 22 | 15.9 | 17 | 17.6 | 29.2 | 38 | 15.6 | 30.9 | 23.2 | 7.5 | 47.7 | |
ø12 | 1/4 | KQ2K12-U02□ | 17 | 18.5 | 17 | 19.4 | 24.6 | 37.7 | 17 | 44.5 | 35.1 | 9 | 18.5 |
3/8 | KQ2K12-U03□ | 17 | 18.5 | 17 | 19.4 | 21.5 | 34.6 | 17 | 44.5 | 35.1 | 9 | 18.9 | |
1/2 | KQ2K12-U04□ | 22 | 18.5 | 17 | 19.4 | 29.1 | 40 | 17 | 44.5 | 35.1 | 9 | 49.2 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
*อ้างอิงขนาด หลังจากขันสกรูเกลียว Uni
หมายเหตุ: ⌀D1 คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2K08-U02A-X35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.90 ฿ 53.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | Uni | 1/4 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน 45 ° |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2K08-U02A-X35 ในชุด ข้อต่อสวมเร็ว สวมเร็ว ซีรีส์ KQ2 ข้อต่อ ข้อต่องอ 45 องศา ข้อต่อยูเนี่ยน (ซีล ปะเก็น)
รหัสสินค้า |
---|
KQ2K01-32A1 |
KQ2K01-32N |
KQ2K01-32N1 |
KQ2K08-U02N |
KQ2K08-U03A |
KQ2K08-U03A-X35 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.88 | 10 ชิ้น | 32 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 1/8 | UNF | 10-32 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 63.00 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/8 | UNF | 10-32 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 205.16 | 10 ชิ้น | 9 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 1/8 | UNF | 10-32 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 66.60 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 8 | Uni | 1/4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 66.60 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | Uni | 3/8 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 66.60 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 8 | Uni | 3/8 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง