(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/การถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถใช้กับความดันสุญญากาศ -100 kpa หรือมากกว่า
· รูปร่าง: รวมทั้งหมด 51 รุ่น
· วัสดุส่วนเกลียว/ กระบวนการชุบผิว (มี/ไม่มี): 2 ประเภท
· กระบวนการชุบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่มีการชุบผิว) ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางท่อจากอุปกรณ์ 90 องศา
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), ปุ่มปลด: วงรี (หน้า 12) วงกลม (หน้า 109)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), ปุ่มปลดล็อค: วงรี (หน้า 36) วงกลม (หน้า 141)
ดรออิ้ง ข้อต่อ ปลั๊กอิน Elbow รุ่น KQ2L
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | ขนาดท่อที่ใช้งานได้ ød | รุ่น | øD1 | ขนาดปุ่มปลด | øD2 | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||
ø3.2 | ø3.2 | KQ2L23-99A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 6.4 | 14.4 | 20.9 | 11.1 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.9 |
ø4 | ø4 | KQ2L04-99A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 7.2 | 14.5 | 21.1 | 11.9 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 2.5 | 1.2 |
ø6 | ø6 | KQ2L06-99A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 8 | 15.3 | 22.3 | 14.2 | 13.3 | 9 | 9 | 4 | 1.8 |
ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2L23-99A-X35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | [ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน | -5~ 60 | 3.2 | 3.2 | - | แกนเชื่อมต่อ | 1 | สีดำ | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้เปลี่ยนสี |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2L23-99A-X35 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช KQ2L Series หัวปลั๊กข้อต่องอ KQ2L
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2L08-99A |
10-KQ2L10-99A |
10-KQ2L11-99A |
10-KQ2L12-99A |
KQ2L23-99A1 |
KQ2L23-99A1-X35 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94.50 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | [ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน | -5~ 60 | 8 | 8 | - | แกนเชื่อมต่อ | 1 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 80.10 | 5 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | [ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน | -5~ 60 | 10 | 10 | - | แกนเชื่อมต่อ | 1 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 327.00 | 10 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | [ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน | -5~ 60 | 3/8 | - | 3/8 | แกนเชื่อมต่อ | 1 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 86.40 | 5 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | [ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน | -5~ 60 | 12 | 12 | - | แกนเชื่อมต่อ | 1 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 50.40 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | [ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน | -5~ 60 | 3.2 | 3.2 | - | แกนเชื่อมต่อ | 1 | สีขาว | วงรี | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 139.65 | 10 ชิ้น | 32 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อ | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | [ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน | -5~ 60 | 3.2 | 3.2 | - | แกนเชื่อมต่อ | 1 | สีดำ | วงรี | สีเทาอ่อน | ตัวบอดี้เปลี่ยนสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง