1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช KQ2L Series หัวปลั๊กข้อต่องอ KQ2L (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT
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
    ฿ 36.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/การถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถใช้กับความดันสุญญากาศ -100 kpa หรือมากกว่า
· รูปร่าง: รวมทั้งหมด 51 รุ่น
· วัสดุส่วนเกลียว/ กระบวนการชุบผิว (มี/ไม่มี): 2 ประเภท
· กระบวนการชุบผิวที่เลือกได้: ทองเหลือง (ไม่มีการชุบผิว) ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· ใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางท่อจากอุปกรณ์ 90 องศา
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), ปุ่มปลด: วงรี (หน้า 12) วงกลม (หน้า 109)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), ปุ่มปลดล็อค: วงรี (หน้า 36) วงกลม (หน้า 141)

ดรออิ้งและขนาด ข้อต่อ ปลั๊กอิน Elbow รุ่น KQ2L

ดรออิ้ง ข้อต่อ ปลั๊กอิน Elbow รุ่น KQ2L

ดรออิ้ง ข้อต่อ ปลั๊กอิน Elbow รุ่น KQ2L

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.
ขนาดท่อที่ใช้งานได้
ød
รุ่นøD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø3.2ø3.2KQ2L23-99A17.16.79.56.414.420.911.113.332.52.20.9
ø4ø4KQ2L04-99A18.27.7107.214.521.111.913.34.24.22.51.2
ø6ø6KQ2L06-99A110.49.712815.322.314.213.39941.8

(อ้างอิง) สเปคทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)

โครงสร้าง

ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)

ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø3.2, ø4, ø6

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวรวมกระบวนการซีล

หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

วัสดุส่วนประกอบหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP, SUS303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR
รหัสสินค้า
KQ2L01-99A1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) ขนาดสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) ประเภทของการเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 50.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR-[ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน-5~ 601/8-1/8แกนเชื่อมต่อ1สีขาววงรีสีส้มN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2L01-99A1 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช KQ2L Series หัวปลั๊กข้อต่องอ KQ2L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-KQ2L10-99A
10-KQ2L11-99A
10-KQ2L12-99A
KQ2L03-99A
KQ2L03-99A-X12
KQ2L03-99A-X35
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดข้อต่อฟิตติ้งที่ใช้งานได้ (มม.) ขนาดสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) ประเภทของการเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 80.10

5 ชิ้น 3 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPสภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR-[ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน-5~ 601010-แกนเชื่อมต่อ1สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 327.00

10 ชิ้น 3 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPสภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR-[ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน-5~ 603/8-3/8แกนเชื่อมต่อ1สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 86.40

5 ชิ้น 3 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPสภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR-[ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน-5~ 601212-แกนเชื่อมต่อ1สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 43.20

10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR-[ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน-5~ 605/32-5/32แกนเชื่อมต่อ1สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 43.20

10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR-[ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน-5~ 605/32-5/32แกนเชื่อมต่อ1สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更

฿ 73.80

10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว / ท่อข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR-[ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน] ข้อต่องอ ถนน-5~ 605/32-5/32แกนเชื่อมต่อ1สีดำวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มตัวบอดี้เปลี่ยนสี