1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series ข้อต่องอตัวผู้ KQ2L (มี/ไม่มียาแนว) (รหัสสินค้า)

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT
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
    ฿ 35.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ รุ่น เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวมและถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถใช้ใน สุญญากาศ ได้ตั้งแต่ -100 kPa ขึ้นไป
· รูปร่าง ตัวเครื่อง: รวม 51 รุ่น
· วัสดุส่วนเกลียว/ กระบวนการเตรียมผิว (มี / ไม่มี): 2 ประเภท
· การเลือก กระบวนการเตรียมผิว: ทองเหลือง (ไม่ การชุบผิว), ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการเดินท่อใน มุม จาก เกลียวใน

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของข้องอตัวผู้ KQ2L (ซีลแลนท์)

Drawing แสดงโครงร่างของข้องอตัวผู้ KQ2L (ซีลแลนท์)

Drawing แสดงโครงร่างของข้องอตัวผู้ KQ2L (ซีลแลนท์)

 

(หน่วย: มม.)

 

ใช้งานได้
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width
Across flats)
⌀D1ปลด
ขนาดปุ่ม
⌀D2L1L2A*Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ต่ำที่สุด
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
น้ำหนัก
g
มีสัน
XYไนล่อนยูรีเทน
⌀3.21/8KQ2L23-01□S1107.16.79.51014.516.717.213.332.52.54.6
1/4KQ2L23-02□S1147.16.79.51014.521.220.113.332.52.514.1
⌀41/8KQ2L04-01□S1108.27.7101014.816.217.213.34.63.334.8
1/4KQ2L04-02□S1148.27.7101014.821.721.113.34.63.3314.3
⌀61/8KQ2L06-01□S11010.49.7121015.517.319.413.311.494.55.2
1/4KQ2L06-02□S11410.49.7121015.522.823.313.311.494.514.7
3/8KQ2L06-03□S11710.49.7121015.524.124.213.311.494.526.5

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

  • * อ้างอิงขนาด หลังจากมีการขันสกรูเกลียว R

(อ้างอิง) สเปคทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)

โครงสร้าง

ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)

ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง⌀3.2, ⌀4, ⌀6

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวรวมกระบวนการซีล

หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

วัสดุส่วนประกอบหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP, SUS303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR
รหัสสินค้า
KQ2L11-04AS-X35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ข้อศอก สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 90.00

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[ข้อศอกสากล] ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน3/8R1/21สีดำพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2L11-04AS-X35 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series ข้อต่องอตัวผู้ KQ2L (มี/ไม่มียาแนว)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-KQ2L01-35NS
10-KQ2L03-33NS
10-KQ2L03-34NS
KQ2L11-04N
KQ2L11-04NS
KQ2L11-34A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว ข้อศอก สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 80.10

10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[ข้อศอกสากล] ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน1/8NPT1/41สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 69.30

10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[ข้อศอกสากล] ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน5/32NPT1/161สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 72.90

10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[ข้อศอกสากล] ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน5/32NPT1/81สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 100.80

10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[ข้อศอกสากล] ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน3/8R1/21สีขาวไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 104.40

10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[ข้อศอกสากล] ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน3/8R1/21สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 76.50

10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[ข้อศอกสากล] ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน3/8NPT1/81สีขาวไม่มีกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A