(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวมและถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถใช้ใน สุญญากาศ ได้ตั้งแต่ -100 kPa ขึ้นไป
· รูปร่าง ตัวเครื่อง: รวม 51 รุ่น
· วัสดุส่วนเกลียว/ กระบวนการเตรียมผิว (มี / ไม่มี): 2 ประเภท
· การเลือก กระบวนการเตรียมผิว: ทองเหลือง (ไม่ การชุบผิว), ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการเดินท่อใน มุม จาก เกลียวใน
Drawing แสดงโครงร่างของข้องอตัวผู้ KQ2L (ซีลแลนท์)
(หน่วย: มม.)
ใช้งานได้ ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width Across flats) | ⌀D1 | ปลด ขนาดปุ่ม | ⌀D2 | L1 | L2 | A* | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | ต่ำที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางรู | น้ำหนัก g | มีสัน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||
⌀3.2 | 1/8 | KQ2L23-01□S1 | 10 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 16.7 | 17.2 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | — |
1/4 | KQ2L23-02□S1 | 14 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10 | 14.5 | 21.2 | 20.1 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 14.1 | — | |
⌀4 | 1/8 | KQ2L04-01□S1 | 10 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17.2 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 4.8 | ● |
1/4 | KQ2L04-02□S1 | 14 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10 | 14.8 | 21.7 | 21.1 | 13.3 | 4.6 | 3.3 | 3 | 14.3 | ● | |
⌀6 | 1/8 | KQ2L06-01□S1 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 17.3 | 19.4 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 5.2 | — |
1/4 | KQ2L06-02□S1 | 14 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 22.8 | 23.3 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 14.7 | — | |
3/8 | KQ2L06-03□S1 | 17 | 10.4 | 9.7 | 12 | 10 | 15.5 | 24.1 | 24.2 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 26.5 | — |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ⌀3.2, ⌀4, ⌀6 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2L13-03A |
KQ2L13-03N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | ข้อศอก | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | [ข้อศอกสากล] ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน | 1/2 | R | 3/8 | 1 | สีขาว | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 107.10 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [ข้อศอกสากล] ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน | 1/2 | R | 3/8 | 1 | สีขาว | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง