(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อตรงหกเหลี่ยม KQ2S ข้อต่อฮาร์ฟยูเนี่ยน (ยาแนว) เป็นข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· คอนเนคเตอร์ตัวผู้พร้อมข้อต่อตรงหกเหลี่ยมในตัว สามารถขันให้แน่นได้ด้วยประแจหกเหลี่ยม เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัด
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [R] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 10) วงกลม (pp. 107)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 34) วงกลม (pp. 139)
ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวนอก ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม KQ2S (พร้อมซีล) ซีรีส์ KQ2S03/05/07/09/11/13
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ISO 16030 (เกลียวท่อแบบขนาน) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | แหวนซีล |
ตัวเครื่อง | C3604, PBT |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง, แหวนซีล | NBR |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2S03/05/07/09/11/13
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | ⌀Dหมายเหตุ: | L1 | L2 | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||
ø5/32 | 1/16 | KQ2S03-33□S | 2.78 | 8 | 19.8 | 18.8 | 15.7 | 13.3 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 4.5 |
1/8 | KQ2S03-34□S | 2.78 | 10.3 | 17.3 | 16.3 | 14.1 | 13.3 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 6 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2S05-34□S | 3.57 | 11 | 19.8 | 18.8 | 16.6 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.6 | 7.5 |
ø1/4 | 1/16 | KQ2S07-33□S | 3.57 | 10.3 | 20.9 | 18.8 | 16.8 | 13.3 | 8.4 | 8.4 | 3.6 | 6.3 |
1/8 | KQ2S07-34□S | 4.76 | 10.3 | 19.8 | 18.8 | 16.6 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.8 | 7.4 | |
1/4 | KQ2S07-35□S | 4.76 | 13.8 | 19.8 | 18.8 | 15.4 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.8 | 13.2 | |
3/8 | KQ2S07-36□S | 4.76 | 17 | 20.8 | 19.8 | 16.1 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.8 | 24 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2S09-34□S | 5.56 | 13 | 22.3 | 19.7 | 19.1 | 14.2 | 17.2 | 16.2 | 5.6 | 9.7 |
1/4 | KQ2S09-35□S | 6.35 | 14 | 21.2 | 20.1 | 16.8 | 14.2 | 23.3 | 16.2 | 6.4 | 12.6 | |
3/8 | KQ2S09-36□S | 6.35 | 17.5 | 20.7 | 19.7 | 16 | 14.2 | 23.3 | 16.2 | 6.4 | 21 | |
ø3/8 | 1/8 | KQ2S11-34□S | 5.56 | 15.1 | 23.7 | 21.1 | 20.5 | 15.6 | 22.7 | 22.7 | 5.6 | 12.1 |
1/4 | KQ2S11-35□S | 6.35 | 15.1 | 24.4 | 21.1 | 20 | 15.6 | 29.6 | 29.1 | 6.4 | 15.2 | |
3/8 | KQ2S11-36□S | 6.35 | 18 | 22.1 | 21.1 | 17.4 | 15.6 | 29.6 | 29.1 | 6.4 | 22.7 | |
1/2 | KQ2S11-37□S | 6.35 | 21.3 | 22.1 | 21.1 | 15.7 | 15.6 | 29.6 | 29.1 | 6.4 | 40.6 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2S13-35□S | 8 | 19 | 28.5 | 22.5 | 24.1 | 17 | 48 | 48 | 8.1 | 18.9 |
3/8 | KQ2S13-36□S | 9.53 | 19 | 26.3 | 22.5 | 21.6 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 20.7 | |
1/2 | KQ2S13-37□S | 9.53 | 22 | 23.5 | 22.5 | 17.1 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 33.3 |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2S12-03AS |
KQ2S12-03NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | -5~ 60 | 12 | R | 3/8 | 1 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 81.90 ฿ 50.89 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | -5~ 60 | 12 | R | 3/8 | 1 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ด้วยซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม และแบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง