(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
คอนเนคเตอร์ตัวผู้พร้อมข้อต่อตรงหกเหลี่ยมในตัว สามารถขันให้แน่นได้ด้วยประแจหกเหลี่ยม เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัด
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [M] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 10) / วงกลม (pp. 107)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [UNF] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 34) วงกลม (pp. 139)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [Uni] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 90) (pp. 204)
รูปลักษณ์ภายนอกของข้อต่อเกลียวนอก ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม KQ2S (ซีลปะเก็น)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ของข้อต่อเกลียวนอก ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม KQ2S (ซีลปะเก็น)
ภาพปุ่มปลด ข้อต่อเกลียวนอก ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม KQ2S (ซีลปะเก็น)
ใช้งานได้ ท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว M | รุ่น | H (width across flats) | øD | ปลด ขนาดปุ่ม | L1 | L2 | A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรู | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||
ø3.2 | M3 × 0.5 | KQ2S23-M3G1 | 1.5 | 7 | 6.7 | 9.5 | 17.1 | 16.1 | 14.5 | 13.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.2 |
M5 × 0.8 | KQ2S23-M5□1 | 2 | 7 | 6.7 | 9.5 | 17.5 | 16.3 | 14.5 | 13.3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | |
ø4 | M3 × 0.5 | KQ2S04-M3G1 | 1.5 | 8 | 7.7 | 10 | 17.1 | 16.1 | 14.5 | 13.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 |
M5 × 0.8 | KQ2S04-M5□1 | 2.5 | 8 | 7.7 | 10 | 18.6 | 17.8 | 15.6 | 13.3 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | |
M6 × 1.0 | KQ2S04-M6□1 | 3 | 8 | 7.7 | 10 | 18.5 | 17.8 | 14.5 | 13.3 | 4 | 4 | 3.1 | 4.1 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2S06-M5□1 | 2.5 | 10 | 9.7 | 12 | 19.5 | 17.8 | 16.5 | 13.3 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 |
M6 × 1.0 | KQ2S06-M6□1 | 3 | 10 | 9.7 | 12 | 19.1 | 18.1 | 15.1 | 13.3 | 4 | 4 | 3.1 | 5.1 |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2S04-M5A-X12 |
KQ2S04-M5N-X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 4 | M | 5×0.8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 | ||
฿ 40.50 ฿ 33.75 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 4 | M | 5×0.8 | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ด้วยซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม และแบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 | สี | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง