1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว KQ2 series ซ็อกเก็ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เหลี่ยม ข้อต่อแบบขัน KQ2S (ซีล ปะเก็น) (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT
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
    ฿ 31.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC

[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา

[การใช้งาน]
คอนเนคเตอร์ตัวผู้พร้อมข้อต่อตรงหกเหลี่ยมในตัว สามารถขันให้แน่นได้ด้วยประแจหกเหลี่ยม เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัด

[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [M] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 10) / วงกลม (pp. 107)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [UNF] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 34) วงกลม (pp. 139)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [Uni] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 90) (pp. 204)

รายละเอียด ข้อต่อเกลียวนอก ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม KQ2S (ซีลปะเก็น)

รูปลักษณ์ภายนอกของข้อต่อเกลียวนอก ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม KQ2S (ซีลปะเก็น)

รูปลักษณ์ภายนอกของข้อต่อเกลียวนอก ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม KQ2S (ซีลปะเก็น)

ตัวอย่างขนาดและสเปค ของข้อต่อเกลียวนอก ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม KQ2S (ซีลปะเก็น)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ของข้อต่อเกลียวนอก ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม KQ2S (ซีลปะเก็น)

ดรออิ้งบอกขนาด ของข้อต่อเกลียวนอก ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม KQ2S (ซีลปะเก็น)

ภาพปุ่มปลด ข้อต่อเกลียวนอก ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม KQ2S (ซีลปะเก็น)

ภาพปุ่มปลด ข้อต่อเกลียวนอก ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม KQ2S (ซีลปะเก็น)

ใช้งานได้
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(width across flats)
øDปลด
ขนาดปุ่ม
L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )ต่ำสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
น้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø3.2M3 × 0.5KQ2S23-M3G11.576.79.517.116.114.513.31.41.41.52.2
M5 × 0.8KQ2S23-M5□1276.79.517.516.314.513.32.52.522.6
ø4M3 × 0.5KQ2S04-M3G11.587.71017.116.114.513.31.41.41.52.3
M5 × 0.8KQ2S04-M5□12.587.71018.617.815.613.3442.53
M6 × 1.0KQ2S04-M6□1387.71018.517.814.513.3443.14.1
ø6M5 × 0.8KQ2S06-M5□12.5109.71219.517.816.513.3442.53.5
M6 × 1.0KQ2S06-M6□13109.71219.118.115.113.3443.15.1

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • * การพิจารณาความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ออกแบบระบบ หรือตัดสินใจเกี่ยวกับสเปค
  • * โปรดใช้บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เท่านั้นในการจัดการ
  • * ห้ามดำเนินการควบคุมหรือพยายามถอดเครื่องจักร/อุปกรณ์ จนกว่าจะมีการยืนยันความปลอดภัย
  • * ผลิตภัณฑ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
รหัสสินค้า
10-KQ2S04-M3G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 81.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBTสภาพแวดล้อมที่สะอาด[SUS303, SUS304] SUS3034M3×0.5วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ด้วยซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม และแบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KQ2S04-M3G ในชุด ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว KQ2 series ซ็อกเก็ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เหลี่ยม ข้อต่อแบบขัน KQ2S (ซีล ปะเก็น)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-KQ2S02-M3G
10-KQ2S03-32N
10-KQ2S04-M3G1
10-KQ2S04-M5N
10-KQ2S04-M5N1
10-KQ2S04-M6N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 91.80

10 ชิ้น 3 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBTสภาพแวดล้อมที่สะอาด[SUS303, SUS304] SUS3032M3×0.5วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 61.20

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/32UNF10-32วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 81.90

10 ชิ้น 55 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBTสภาพแวดล้อมที่สะอาด[SUS303, SUS304] SUS3034M3×0.5วงรีสีขาวN/A

฿ 59.40

10 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4M5×0.8วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 59.40

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4M5×0.8วงรีสีขาวN/A

฿ 60.30

5 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)4M6×1.0วงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A