1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series คอนเนคเตอร์ตัวเมีย KQ2F (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 38.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับเชื่อมต่อท่อด้วยขั้นตอนเดียวจากตัวผู้ เช่น ท่อจากเกจวัดความดัน
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/การถอด
· เลือกจากข้อต่อตัวเมีย 148 ชนิด สามารถรองรับขนาดเมตริกและขนาดหุน
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [M, Rc] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 10) / วงกลม (pp. 106)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [UNF, NPT] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 34) วงกลม (pp. 138)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [G] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 60) วงกลม (pp. 168)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นข้อต่อสำหรับงานท่อจากเกลียวตัวผู้ของเกจวัดแรงดัน ฯลฯ

สเปค ข้อต่อเกลียวใน KQ2F

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อเกลียวใน KQ2F

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อเกลียวใน KQ2F

ขนาดปุ่มปลด (ใช้ได้กับประเภทวงรีเท่านั้น)

ขนาดปุ่มปลด (ใช้ได้กับประเภทวงรีเท่านั้น)

ท่อที่บังคับใช้: ขนาดเมตริก

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
M, rc
รุ่นH
(width across flats)
øDขนาดปุ่มปลดL1L2Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø3.2M3 × 0.5KQ2F23-M3□176.96.79.517.35.713.332.52.53.1
M5 × 0.8KQ2F23-M5□176.96.79.519.75.713.332.52.53.3
ø4M3 × 0.5KQ2F04-M3□187.97.71016.55.713.3442.54.1
M5 × 0.8KQ2F04-M5□187.97.71019.65.713.34434.5
1/8KQ2F04-01□1147.97.71024.18.513.35.64312
1/4KQ2F04-02□1177.97.7102912.913.35.64321.5
ø6M5 × 0.8KQ2F06-M5□1109.99.71217.65.713.310104.15.5
1/8KQ2F06-01□1149.99.71223.68.513.313.110.44.512.2
1/4KQ2F06-02□1179.99.71228.512.913.313.110.44.521.6
3/8KQ2F06-03□1199.99.71229.913.413.313.110.44.522.7

รูปทรงปุ่มปลด : วงรี
* □: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
Rc
รุ่นH
(width across flats)
⌀Dหมายเหตุ:L1L2Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø3.2M3 × 0.5KQ2F23-M3□76.917.35.713.332.52.53.1
M5 × 0.8KQ2F23-M5□76.919.75.713.332.52.53.3
ø4M3 × 0.5KQ2F04-M3□87.916.55.713.3442.54.1
M5 × 0.8KQ2F04-M5□87.919.65.713.34434.5
1/8KQ2F04-01□147.924.18.513.35.64312
1/4KQ2F04-02□177.92912.913.35.64321.5
ø6M5 × 0.8KQ2F06-M5□109.917.65.713.310104.15.5
1/8KQ2F06-01□149.923.68.513.313.110.44.512.2
1/4KQ2F06-02□179.928.512.913.313.110.44.521.6
3/8KQ2F06-03□199.929.913.413.313.110.44.522.7

รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
หมายเหตุ: ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างอิงแคตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับหมายเลขรุ่นอื่น ๆ

 

ท่อที่บังคับใช้: ขนาดนิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
UNF, NPT
รุ่นH
(width across flats)
øDขนาดปุ่มปลดL1L2Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/810-32 UNFKQ2F01-32□176.96.79.519.75.713.332.52.53.4
1/8KQ2F01-34□114.296.96.79.5259.513.332.52.513.4
1/4KQ2F01-35□117.466.96.79.529.813.313.332.52.524.4
ø5/3210-32 UNFKQ2F03-32□187.97.71019.55.713.34434.5
1/8KQ2F03-34□114.297.97.71024.89.513.35.64313.7
1/4KQ2F03-35□117.467.97.71029.713.313.35.64324.7

รูปทรงปุ่มปลด : วงรี

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
UNF, NPT
รุ่นH
(width across flats)
⌀Dหมายเหตุ:L1L2Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/810-32 UNFKQ2F01-32□76.919.75.713.332.52.53.4
1/8KQ2F01-34□14.296.9259.513.332.52.513.4
1/4KQ2F01-35□17.466.929.813.313.332.52.524.4
ø5/3210-32 UNFKQ2F03-32□87.919.55.713.34434.5
1/8KQ2F03-34□14.297.924.89.513.35.64313.7
1/4KQ2F03-35□17.467.929.713.313.35.64324.7

รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
หมายเหตุ: ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างอิงแคตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับหมายเลขรุ่นอื่น ๆ

 
ส่วนสำคัญ.

ส่วนสำคัญ.

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP, SUS303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR

วัสดุ

 
วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø3.2, ø4, ø6

สายยางที่ใช้งานได้

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวรวมกระบวนการซีล

สเปค

 

* ท่อที่ใช้ได้: ขนาดเมตริก / ประเภทวงรี สำหรับประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต

ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

รหัสสินค้า
KQ2F04-02A1
KQ2F04-02N1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 58.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง-5~ 604Rc1/41สีขาววงรีสีเทาอ่อนN/A

฿ 175.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)-5~ 604Rc1/41สีขาววงรีสีเทาอ่อนN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง เพศหญิง