(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับเชื่อมต่อท่อด้วยขั้นตอนเดียวจากตัวผู้ เช่น ท่อจากเกจวัดความดัน
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/การถอด
· เลือกจากข้อต่อตัวเมีย 148 ชนิด สามารถรองรับขนาดเมตริกและขนาดหุน
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [M, Rc] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 10) / วงกลม (pp. 106)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [UNF, NPT] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 34) วงกลม (pp. 138)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [G] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 60) วงกลม (pp. 168)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นข้อต่อสำหรับงานท่อจากเกลียวตัวผู้ของเกจวัดแรงดัน ฯลฯ
ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่อเกลียวใน KQ2F
ขนาดปุ่มปลด (ใช้ได้กับประเภทวงรีเท่านั้น)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว M, rc | รุ่น | H (width across flats) | øD | ขนาดปุ่มปลด | L1 | L2 | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
ø3.2 | M3 × 0.5 | KQ2F23-M3□1 | 7 | 6.9 | 6.7 | 9.5 | 17.3 | 5.7 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.1 |
M5 × 0.8 | KQ2F23-M5□1 | 7 | 6.9 | 6.7 | 9.5 | 19.7 | 5.7 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | |
ø4 | M3 × 0.5 | KQ2F04-M3□1 | 8 | 7.9 | 7.7 | 10 | 16.5 | 5.7 | 13.3 | 4 | 4 | 2.5 | 4.1 |
M5 × 0.8 | KQ2F04-M5□1 | 8 | 7.9 | 7.7 | 10 | 19.6 | 5.7 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | |
1/8 | KQ2F04-01□1 | 14 | 7.9 | 7.7 | 10 | 24.1 | 8.5 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 12 | |
1/4 | KQ2F04-02□1 | 17 | 7.9 | 7.7 | 10 | 29 | 12.9 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 21.5 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2F06-M5□1 | 10 | 9.9 | 9.7 | 12 | 17.6 | 5.7 | 13.3 | 10 | 10 | 4.1 | 5.5 |
1/8 | KQ2F06-01□1 | 14 | 9.9 | 9.7 | 12 | 23.6 | 8.5 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 12.2 | |
1/4 | KQ2F06-02□1 | 17 | 9.9 | 9.7 | 12 | 28.5 | 12.9 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 21.6 | |
3/8 | KQ2F06-03□1 | 19 | 9.9 | 9.7 | 12 | 29.9 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 22.7 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงรี
* □: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อเกลียว Rc | รุ่น | H (width across flats) | ⌀Dหมายเหตุ: | L1 | L2 | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
ø3.2 | M3 × 0.5 | KQ2F23-M3□ | 7 | 6.9 | 17.3 | 5.7 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.1 |
M5 × 0.8 | KQ2F23-M5□ | 7 | 6.9 | 19.7 | 5.7 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | |
ø4 | M3 × 0.5 | KQ2F04-M3□ | 8 | 7.9 | 16.5 | 5.7 | 13.3 | 4 | 4 | 2.5 | 4.1 |
M5 × 0.8 | KQ2F04-M5□ | 8 | 7.9 | 19.6 | 5.7 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | |
1/8 | KQ2F04-01□ | 14 | 7.9 | 24.1 | 8.5 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 12 | |
1/4 | KQ2F04-02□ | 17 | 7.9 | 29 | 12.9 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 21.5 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2F06-M5□ | 10 | 9.9 | 17.6 | 5.7 | 13.3 | 10 | 10 | 4.1 | 5.5 |
1/8 | KQ2F06-01□ | 14 | 9.9 | 23.6 | 8.5 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 12.2 | |
1/4 | KQ2F06-02□ | 17 | 9.9 | 28.5 | 12.9 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 21.6 | |
3/8 | KQ2F06-03□ | 19 | 9.9 | 29.9 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 22.7 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
หมายเหตุ: ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างอิงแคตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับหมายเลขรุ่นอื่น ๆ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว UNF, NPT | รุ่น | H (width across flats) | øD | ขนาดปุ่มปลด | L1 | L2 | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2F01-32□1 | 7 | 6.9 | 6.7 | 9.5 | 19.7 | 5.7 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.4 |
1/8 | KQ2F01-34□1 | 14.29 | 6.9 | 6.7 | 9.5 | 25 | 9.5 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 13.4 | |
1/4 | KQ2F01-35□1 | 17.46 | 6.9 | 6.7 | 9.5 | 29.8 | 13.3 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 24.4 | |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2F03-32□1 | 8 | 7.9 | 7.7 | 10 | 19.5 | 5.7 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 4.5 |
1/8 | KQ2F03-34□1 | 14.29 | 7.9 | 7.7 | 10 | 24.8 | 9.5 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 13.7 | |
1/4 | KQ2F03-35□1 | 17.46 | 7.9 | 7.7 | 10 | 29.7 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 24.7 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงรี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว UNF, NPT | รุ่น | H (width across flats) | ⌀Dหมายเหตุ: | L1 | L2 | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
ø1/8 | 10-32 UNF | KQ2F01-32□ | 7 | 6.9 | 19.7 | 5.7 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.4 |
1/8 | KQ2F01-34□ | 14.29 | 6.9 | 25 | 9.5 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 13.4 | |
1/4 | KQ2F01-35□ | 17.46 | 6.9 | 29.8 | 13.3 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 24.4 | |
ø5/32 | 10-32 UNF | KQ2F03-32□ | 8 | 7.9 | 19.5 | 5.7 | 13.3 | 4 | 4 | 3 | 4.5 |
1/8 | KQ2F03-34□ | 14.29 | 7.9 | 24.8 | 9.5 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 13.7 | |
1/4 | KQ2F03-35□ | 17.46 | 7.9 | 29.7 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 24.7 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
หมายเหตุ: ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
* อ้างอิงแคตตาล็อกของผู้ผลิต สำหรับหมายเลขรุ่นอื่น ๆ
ส่วนสำคัญ.
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
วัสดุ
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6 |
สายยางที่ใช้งานได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
สเปค
* ท่อที่ใช้ได้: ขนาดเมตริก / ประเภทวงรี สำหรับประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต
หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
รหัสสินค้า |
---|
KQ2F03-32A1 |
KQ2F03-32N1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.58 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 9 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | -5~ 60 | 5/32 | UNF | 10-32 | 1 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A | ||
฿ 146.28 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 32 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | -5~ 60 | 5/32 | UNF | 10-32 | 1 | สีขาว | วงรี | สีส้ม | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
---|---|---|---|---|---|
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | เพศหญิง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง