(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่ใช้เชื่อมต่อท่อที่มีขนาดแตกต่างกัน
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/การถอด
· รองรับท่อหุนและเมตริก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) มีปุ่มปลดล็อคทั้งรุ่นวงรีและทรงกลม
· ใช้แรงเพียงเล็กน้อยในการถอด เพื่อป้องกันไม่ให้หัวจับกระแทกลึกเกินไปในท่อ
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ ใช้งานได้ (เมตริก, ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 9) / วงกลม (pp. 106)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.สายยาง (นิ้ว), ปุ่มปลด: วงรี (หน้า 33) วงกลม (หน้า 138)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อขนาดต่าง ๆ
ดรออิ้งบอกขนาด KQ2H แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน (ชนิดวงกลม)
ประเภทสี่เหลี่ยม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | รุ่น | øD1 | øD2 | L | M1 | M2 | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||
ø2 | ø3.2 | KQ2H02-23A | 5.8 | 7.1 | 26.2 | 11.9 | 13.3 | - | 0.9 | 1.4 | 1.1 |
ø2 | ø4 | KQ2H02-04A | 5.8 | 8.2 | 26.2 | 11.9 | 13.3 | - | 0.9 | 1.4 | 1.2 |
ø3.2 | ø4 | KQ2H23-04A | 7.1 | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |
ø3.2 | ø6 | KQ2H23-06A | 7.1 | 10.4 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 |
ø4 | ø6 | KQ2H04-06A | 8.2 | 10.4 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 2 |
ø6 | ø8 | KQ2H06-08A | 10.4 | 13.2 | 28.5 | 13.3 | 14.2 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.9 |
ø8 | ø10 | KQ2H08-10A | 13.2 | 15.9 | 30.8 | 14.2 | 15.6 | 26.1 | 18 | 6 | 4.9 |
ø10 | ø12 | KQ2H10-12A | 15.9 | 18.5 | 33.6 | 15.6 | 17 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 7.2 |
ø12 | ø16 | KQ2H12-16A | 18.5 | 23.8 | 38.6 | 17 | 20.6 | 58.3 | 46.1 | 9 | 12.4 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | รุ่น | øD1 | ขนาดปุ่มปลด (a) | øD2 | ขนาดปุ่มปลด (b) | L | M1 | M2 | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | øX (X) | Y | øX (X) | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||
ø2 | ø3.2 | KQ2H02-23A1 | 5.8 | 5.5 | - | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 26.2 | 11.9 | 13.3 | - | 0.9 | 1.4 | 1.1 |
ø2 | ø4 | KQ2H02-04A1 | 5.8 | 5.5 | - | 8.2 | 7.7 | 10 | 26.2 | 11.9 | 13.3 | - | 0.9 | 1.4 | 1.2 |
ø3.2 | ø4 | KQ2H23-04A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 8.2 | 7.7 | 10 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |
ø3.2 | ø6 | KQ2H23-06A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 10.4 | 9.7 | 12 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 |
ø4 | ø6 | KQ2H04-06A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 10.4 | 9.7 | 12 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 2 |
ø6 | ø8 | KQ2H06-08A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 13.2 | 13 | - | 28.5 | 13.3 | 14.2 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.9 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงรี
ขนาด/เป้าหมาย: ⌀3.2, ⌀4, ⌀6
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | รุ่น | øD1 | øD2 | L | M1 | M2 | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||
ø1/8 | ø5/32 | KQ2H01-03A | 7.1 | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |
ø1/4 | KQ2H01-07A | 7.1 | 11.1 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2 | |
ø5/32 | ø3/16 | KQ2H03-05A | 8.2 | 9.1 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 1.8 |
ø1/4 | KQ2H03-07A | 8.2 | 11.1 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 2.1 | |
ø3/16 | ø1/4 | KQ2H05-07A | 9.1 | 11.1 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 2.2 |
ø1/4 | ø5/16 | KQ2H07-09A | 11.1 | 13.2 | 28.5 | 13.3 | 14.2 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 3.2 |
ø3/8 | KQ2H07-11A | 11.1 | 15.4 | 29.9 | 13.3 | 15.6 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 4.1 | |
ø5/16 | ø3/8 | KQ2H09-11A | 13.2 | 15.4 | 30.8 | 14.2 | 15.6 | 26.1 | 18 | 6 | 4.7 |
ø1/2 | KQ2H09-13A | 13.2 | 19.3 | 32.2 | 14.2 | 17 | 26.1 | 18 | 6 | 6.6 | |
ø3/8 | ø1/2 | KQ2H11-13A | 15.4 | 19.3 | 33.6 | 15.6 | 17 | 35.3 | 29.1 | 7 | 7.3 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | รุ่น | øD1 | ขนาดปุ่มปลด (a) | øD2 | ขนาดปุ่มปลด (b) | L | M1 | M2 | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | X | Y | øX (X) | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||
ø1/8 | ø5/32 | KQ2H01-03A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 8.2 | 7.7 | 10 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.5 |
ø1/4 | KQ2H01-07A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 11.1 | 10.9 | - | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2 | |
ø5/32 | ø3/16 | KQ2H03-05A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 9.1 | 8.4 | 11 | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 1.8 |
ø1/4 | KQ2H03-07A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 11.1 | 10.9 | - | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 5.6 | 5.6 | 3 | 2.1 | |
ø3/16 | ø1/4 | KQ2H05-07A1 | 9.1 | 8.4 | 11 | 11.1 | 10.9 | - | 27.6 | 13.3 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 2.2 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงรี
ส่วนสำคัญ.
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
วัสดุ
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
สายยางที่ใช้งานได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
สเปค
* สเปคอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้น โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
หมายเหตุ 4: ⌀D1 และ ⌀D2 เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2H01-03A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 1/8 | 5/32 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT+PP | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | Reducing Straight | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ประเภทของการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อสายยาง | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KQ2H01-03A ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series ข้อต่อตรงต่างขนาด KQ2H
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2H02-04A |
10-KQ2H02-23A |
10-KQ2H04-06A |
10-KQ2H04-06A1 |
10-KQ2H06-08A |
10-KQ2H06-08A1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.00 | 10 ชิ้น | 3 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 2 | 4 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 93.60 | 10 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 2 | 3.2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 73.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | 6 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 73.80 | 10 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | 6 | สีขาว | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 108.90 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 8 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 206.00 | 10 ชิ้น | 3 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 8 | สีขาว | วงรี | สีขาว | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง