1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series ข้อต่อตรงต่างขนาด KQ2H (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT
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
    ฿ 38.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่ใช้เชื่อมต่อท่อที่มีขนาดแตกต่างกัน
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/การถอด
· รองรับท่อหุนและเมตริก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) มีปุ่มปลดล็อคทั้งรุ่นวงรีและทรงกลม
· ใช้แรงเพียงเล็กน้อยในการถอด เพื่อป้องกันไม่ให้หัวจับกระแทกลึกเกินไปในท่อ
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ ใช้งานได้ (เมตริก, ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 9) / วงกลม (pp. 106)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.สายยาง (นิ้ว), ปุ่มปลด: วงรี (หน้า 33) วงกลม (หน้า 138)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อขนาดต่าง ๆ

สเปค KQ2H แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน

ดรออิ้งบอกขนาด KQ2H แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน (ชนิดวงกลม)

ดรออิ้งบอกขนาด KQ2H แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน (ชนิดวงกลม)

ประเภทวงรี

ประเภทสี่เหลี่ยม

ท่อที่ใช้ได้: ขนาดเมตริก, เกลียวเชื่อมต่อ : M, R, rc

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)รุ่นøD1øD2LM1M2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
(a)(b)ไนล่อนยูรีเทน
ø2ø3.2KQ2H02-23A5.87.126.211.913.3-0.91.41.1
ø2ø4KQ2H02-04A5.88.226.211.913.3-0.91.41.2
ø3.2ø4KQ2H23-04A7.18.227.613.313.33.42.92.51.5
ø3.2ø6KQ2H23-06A7.110.427.613.313.33.42.92.51.8
ø4ø6KQ2H04-06A8.210.427.613.313.35.65.632
ø6ø8KQ2H06-08A10.413.228.513.314.213.110.44.52.9
ø8ø10KQ2H08-10A13.215.930.814.215.626.11864.9
ø10ø12KQ2H10-12A15.918.533.615.61741.529.57.57.2
ø12ø16KQ2H12-16A18.523.838.61720.658.346.1912.4

รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)รุ่นøD1ขนาดปุ่มปลด (a)øD2ขนาดปุ่มปลด (b)LM1M2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
(a)(b)øX
(X)
YøX
(X)
Yไนล่อนยูรีเทน
ø2ø3.2KQ2H02-23A15.85.5-7.16.79.526.211.913.3-0.91.41.1
ø2ø4KQ2H02-04A15.85.5-8.27.71026.211.913.3-0.91.41.2
ø3.2ø4KQ2H23-04A17.16.79.58.27.71027.613.313.33.42.92.51.5
ø3.2ø6KQ2H23-06A17.16.79.510.49.71227.613.313.33.42.92.51.8
ø4ø6KQ2H04-06A18.27.71010.49.71227.613.313.35.65.632
ø6ø8KQ2H06-08A110.49.71213.213-28.513.314.213.110.44.52.9

รูปทรงปุ่มปลด : วงรี
ขนาด/เป้าหมาย: ⌀3.2, ⌀4, ⌀6

ท่อที่ใช้ได้: ขนาดนิ้ว, เกลียวเชื่อมต่อ : UNF, NPT

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)รุ่นøD1øD2LM1M2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
(a)(b)ไนล่อนยูรีเทน
ø1/8ø5/32KQ2H01-03A7.18.227.613.313.33.42.92.51.5
ø1/4KQ2H01-07A7.111.127.613.313.33.42.92.52
ø5/32ø3/16KQ2H03-05A8.29.127.613.313.35.65.631.8
ø1/4KQ2H03-07A8.211.127.613.313.35.65.632.1
ø3/16ø1/4KQ2H05-07A9.111.127.613.313.37.86.53.52.2
ø1/4ø5/16KQ2H07-09A11.113.228.513.314.213.511.54.63.2
ø3/8KQ2H07-11A11.115.429.913.315.613.511.54.64.1
ø5/16ø3/8KQ2H09-11A13.215.430.814.215.626.11864.7
ø1/2KQ2H09-13A13.219.332.214.21726.11866.6
ø3/8ø1/2KQ2H11-13A15.419.333.615.61735.329.177.3

รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)รุ่นøD1ขนาดปุ่มปลด (a)øD2ขนาดปุ่มปลด (b)LM1M2พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
(a)(b)XYøX
(X)
Yไนล่อนยูรีเทน
ø1/8ø5/32KQ2H01-03A17.16.79.58.27.71027.613.313.33.42.92.51.5
ø1/4KQ2H01-07A17.16.79.511.110.9-27.613.313.33.42.92.52
ø5/32ø3/16KQ2H03-05A18.27.7109.18.41127.613.313.35.65.631.8
ø1/4KQ2H03-07A18.27.71011.110.9-27.613.313.35.65.632.1
ø3/16ø1/4KQ2H05-07A19.18.41111.110.9-27.613.313.37.86.53.52.2

รูปทรงปุ่มปลด : วงรี

ท่อที่ใช้ได้: ขนาดเมตริก, เกลียวเชื่อมต่อ : M, R, rc

ส่วนสำคัญ.

ส่วนสำคัญ.

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP, SUS303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR

วัสดุ

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

สายยางที่ใช้งานได้

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวรวมกระบวนการซีล

สเปค

* สเปคอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้น โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
หมายเหตุ 4: ⌀D1 และ ⌀D2 เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2H11-13A-X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 214.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR3/81/2สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT+PP ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน Reducing Straight อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ประเภทของการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายยาง จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2H11-13A-X12 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series ข้อต่อตรงต่างขนาด KQ2H

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-KQ2H04-06A
10-KQ2H04-06A1
10-KQ2H06-08A
KQ2H11-13A-X35
KQ2H12-16A
KQ2H12-16A-X12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 73.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR46สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 73.80

10 ชิ้น 55 วัน สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR46สีขาววงรีสีขาวN/A

฿ 108.90

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR68สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 78.30

10 ชิ้น 55 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR3/81/2สีดำวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มตัวบอดี้จะเปลี่ยนสี (สีดำ)

฿ 111.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR1216สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 335.00

5 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR1216สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี