(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch เฉพาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างท่อในทิศทางเดียวกันด้วยขั้นตอนเดียว
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/การถอด
· ใช้ได้ทั้งขนาดเมตริกและขนาดหุน เลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานกำหนด
· ใช้แรงเพียงเล็กน้อยในการถอด เพื่อป้องกันไม่ให้หัวจับกระแทกลึกเกินไปในท่อ
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 9) / วงกลม (pp. 105)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.สายยาง (นิ้ว), ปุ่มปลด: วงรี (หน้า 33) วงกลม (หน้า 138)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อในทิศทางเดียวกัน
ดรออิ้งบอกขนาด KQ2H แบบตรง
ขนาดปุ่มปลด (ใช้ได้กับประเภทวงรีเท่านั้น)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม. | รุ่น | øD | ขนาดปุ่มปลด | L | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก กรัม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||
ø3.2 | KQ2H23-00A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 27.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |
ø4 | KQ2H04-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6 |
ø6 | KQ2H06-00A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 27.6 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.1 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงรี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม. | รุ่น | ⌀Dหมายเหตุ: | L | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||
ø2 | KQ2H02-00A | 5.8 | 24.8 | 11.9 | - | 0.9 | 1.4 | 0.8 |
ø3.2 | KQ2H23-00A | 7.1 | 27.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |
ø4 | KQ2H04-00A | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6 |
ø6 | KQ2H06-00A | 10.4 | 27.6 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 2.1 |
ø8 | KQ2H08-00A | 13.2 | 29.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 3.7 |
ø10 | KQ2H10-00A | 15.9 | 32.2 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 5.5 |
ø12 | KQ2H12-00A | 18.5 | 35 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 8.2 |
ø16 | KQ2H16-00A | 23.8 | 42.2 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 15.2 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
หมายเหตุ: ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | รุ่น | øD | ขนาดปุ่มปลด | L | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก กรัม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||
ø1/8 | KQ2H01-00A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 27.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |
ø5/32 | KQ2H03-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6 |
ø3/16 | KQ2H05-00A1 | 9.1 | 8.4 | 11 | 27.6 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 1.9 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงรี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | รุ่น | ⌀Dหมายเหตุ: | L | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก กรัม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||
ø1/8 | KQ2H01-00A | 7.1 | 27.6 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |
ø5/32 | KQ2H03-00A | 8.2 | 27.6 | 13.3 | 5.6 | 4 | 3 | 1.6 |
ø3/16 | KQ2H05-00A | 9.1 | 27.6 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 1.9 |
ø1/4 | KQ2H07-00A | 11.1 | 27.6 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 2.4 |
ø5/16 | KQ2H09-00A | 13.2 | 29.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 3.7 |
ø3/8 | KQ2H11-00A | 15.4 | 32.2 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 5.2 |
ø1/2 | KQ2H13-00A | 19.3 | 35 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 8.7 |
รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
หมายเหตุ: ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ส่วนสำคัญ.
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
วัสดุ
วัสดุท่อ/สายยาง | FEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø3.2, ø4, ø6 |
สายยางที่ใช้งานได้
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศและน้ำ | |
---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
สเปค
* ท่อที่ใช้ได้: ขนาดเมตริก / ประเภทวงรี สำหรับประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต
หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2H10-00A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | -5~ 60 | 10 | 10 | การเชื่อมต่อสายยาง | 2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KQ2H10-00A ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series ข้อต่อยูเนี่ยนตรง KQ2H
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2H04-00A |
10-KQ2H04-00A1 |
10-KQ2H06-00A |
10-KQ2H11-00A |
10-KQ2H12-00A |
10-KQ2H16-00A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105.30 | 10 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | -5~ 60 | 4 | 4 | การเชื่อมต่อสายยาง | 2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 72.00 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | -5~ 60 | 4 | 4 | การเชื่อมต่อสายยาง | 2 | สีขาว | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 106.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | -5~ 60 | 6 | 6 | การเชื่อมต่อสายยาง | 2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 258.00 | 10 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | -5~ 60 | 3/8 | 3/8 | การเชื่อมต่อสายยาง | 2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 158.40 | 5 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | -5~ 60 | 12 | 12 | การเชื่อมต่อสายยาง | 2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 138.60 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | น้ำ / อากาศ | [มาตรฐาน (PBT)] PBT+PP | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | - | -5~ 60 | 16 | 16 | การเชื่อมต่อสายยาง | 2 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง