1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series ข้อต่อยูเนี่ยนตรง KQ2H (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT
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
    ฿ 38.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch เฉพาะสำหรับเชื่อมต่อระหว่างท่อในทิศทางเดียวกันด้วยขั้นตอนเดียว
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ที่ปรับปรุงคุณสมบัติการสวม/การถอด
· ใช้ได้ทั้งขนาดเมตริกและขนาดหุน เลือกประเภทที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานกำหนด
· ใช้แรงเพียงเล็กน้อยในการถอด เพื่อป้องกันไม่ให้หัวจับกระแทกลึกเกินไปในท่อ
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 9) / วงกลม (pp. 105)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.สายยาง (นิ้ว), ปุ่มปลด: วงรี (หน้า 33) วงกลม (หน้า 138)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อในทิศทางเดียวกัน

สเปค KQ2H แบบตรง

ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง KQ2H: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด KQ2H แบบตรง

ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง KQ2H: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดปุ่มปลด (ใช้ได้กับประเภทวงรีเท่านั้น)

ท่อที่บังคับใช้: ขนาดเมตริก

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม.รุ่นøDขนาดปุ่มปลดLMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก กรัม
XYไนล่อนยูรีเทน
ø3.2KQ2H23-00A17.16.79.527.613.33.42.92.51.4
ø4KQ2H04-00A18.27.71027.613.35.6431.6
ø6KQ2H06-00A110.49.71227.613.313.110.44.52.1

รูปทรงปุ่มปลด : วงรี

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม.รุ่น⌀Dหมายเหตุ:LMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø2KQ2H02-00A5.824.811.9-0.91.40.8
ø3.2KQ2H23-00A7.127.613.33.42.92.51.4
ø4KQ2H04-00A8.227.613.35.6431.6
ø6KQ2H06-00A10.427.613.313.110.44.52.1
ø8KQ2H08-00A13.229.414.226.11863.7
ø10KQ2H10-00A15.932.215.641.529.57.55.5
ø12KQ2H12-00A18.5351758.346.198.2
ø16KQ2H16-00A23.842.220.6113671315.2

รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
หมายเหตุ: ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

 

ท่อที่บังคับใช้: ขนาดนิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)รุ่นøDขนาดปุ่มปลดLMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก กรัม
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/8KQ2H01-00A17.16.79.527.613.33.42.92.51.4
ø5/32KQ2H03-00A18.27.71027.613.35.6431.6
ø3/16KQ2H05-00A19.18.41127.613.37.86.53.51.9

รูปทรงปุ่มปลด : วงรี

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)รุ่น⌀Dหมายเหตุ:LMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก กรัม
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/8KQ2H01-00A7.127.613.33.42.92.51.4
ø5/32KQ2H03-00A8.227.613.35.6431.6
ø3/16KQ2H05-00A9.127.613.37.86.53.51.9
ø1/4KQ2H07-00A11.127.613.313.511.54.62.4
ø5/16KQ2H09-00A13.229.414.226.11863.7
ø3/8KQ2H11-00A15.432.215.635.329.175.2
ø1/2KQ2H13-00A19.335176651.79.68.7

รูปทรงปุ่มปลด : วงกลม
หมายเหตุ: ⌀D คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

 
ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง KQ2H: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ส่วนสำคัญ.

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP, SUS303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR

วัสดุ

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø3.2, ø4, ø6

สายยางที่ใช้งานได้

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
ช่วงความดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวรวมกระบวนการซีล

สเปค

* ท่อที่ใช้ได้: ขนาดเมตริก / ประเภทวงรี สำหรับประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิต

ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ 1: ข้อต่อที่ไม่มีส่วนเกลียว และตัวบอดี้เป็นเรซิ่นทั้งหมด โดยปราศจากทองแดง
หมายเหตุ 2: ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

รหัสสินค้า
KQ2H03-00A1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 54.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR--5~ 605/325/32การเชื่อมต่อสายยาง2สีขาววงรีสีส้มN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2H03-00A1 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 Series ข้อต่อยูเนี่ยนตรง KQ2H

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-KQ2H04-00A
10-KQ2H04-00A1
10-KQ2H06-00A
KQ2H03-00A1-X35
KQ2H04-00A
KQ2H04-00A-X12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 105.30

10 ชิ้น 3 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPสภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR--5~ 6044การเชื่อมต่อสายยาง2สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 72.00

10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPสภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR--5~ 6044การเชื่อมต่อสายยาง2สีขาววงรีสีขาวN/A

฿ 106.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPสภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR--5~ 6066การเชื่อมต่อสายยาง2สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 2,307.60

10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR--5~ 605/325/32การเชื่อมต่อสายยาง2สีดำวงรีสีส้มตัวบอดี้เปลี่ยนสี

฿ 54.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR--5~ 6044การเชื่อมต่อสายยาง2สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A

฿ 54.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกันน้ำ / อากาศ[มาตรฐาน (PBT)] PBT+PPมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR--5~ 6044การเชื่อมต่อสายยาง2สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เมื่อปลดการกด จะเปลี่ยนสี リリ—スブッシュ色変更