1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 คอนเนคเตอร์ตัวผู้ KQ2H (มี/ไม่มียาแนว)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 คอนเนคเตอร์ตัวผู้ KQ2H (มี/ไม่มียาแนว)
  • ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 คอนเนคเตอร์ตัวผู้ KQ2H (มี/ไม่มียาแนว)
  • ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 คอนเนคเตอร์ตัวผู้ KQ2H (มี/ไม่มียาแนว)
  • ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 คอนเนคเตอร์ตัวผู้ KQ2H (มี/ไม่มียาแนว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch (KQ2H) พร้อมยาแนวจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้กับท่อ ต่อจากเกลียวตัวเมียด้วยทิศทางเดียวกัน
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [R] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 9) / วงกลม (pp. 105)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 33) วงกลม (pp. 137)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [R] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (หน้า 52) วงกลม (หน้า 160)

ตัวอย่างรายละเอียด ข้อต่อเกลียวนอก รุ่น KQ2H (พร้อมซีล)

ภาพผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวนอก ซีรีส์ KQ2H (พร้อมซีล) KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13

ภาพผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวนอก ซีรีส์ KQ2H (พร้อมซีล) KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13

ตัวอย่างสเปค ข้อต่อเกลียวนอก รุ่น KQ2H (พร้อมซีล)

สเปค ซีรี่ส์ KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งANSI/ASME 1.20.1 (เกลียว NPT)
JIS B0208 (เกลียว UNF)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0208 (เกลียว UNF)
ซีลส่วนเกลียวรวมกระบวนการซีล
  • หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
  • * หมายเหตุ 2: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

วัสดุชิ้นส่วนหลัก ซีรี่ส์ KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR

ตัวอย่างขนาด ข้อต่อเกลียวนอก รุ่น KQ2H (พร้อมซีล)

ซีรี่ส์ KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว)เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(width across flats)
øDLA *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/16KQ2H01-33□S9.56.719.315.213.332.52.56
1/8KQ2H01-34□S11.116.71410.813.332.52.57.1
1/4KQ2H01-35□S14.296.716.712.313.33.42.92.516.2
ø5/321/16KQ2H03-33□S9.57.72015.913.34.83.436.1
1/8KQ2H03-34□S11.117.71410.813.34.83.436.5
1/4KQ2H03-35□S14.297.716.712.313.34.83.4315.6
ø3/161/8KQ2H05-34□S11.118.317.414.213.37.86.53.57.4
1/4KQ2H05-35□S14.298.316.712.313.37.86.53.514.9
ø1/41/16KQ2H07-33□S11.1110.922.518.413.313.511.54.67.6
1/8KQ2H07-34□S11.1110.91814.813.313.511.54.66.5
1/4KQ2H07-35□S14.2910.916.712.313.313.511.54.613.1
3/8KQ2H07-36□S17.4610.918.113.413.313.511.54.625.7
ø5/161/8KQ2H09-34□S14.291322.21914.226.118612.6
1/4KQ2H09-35□S14.291322.117.714.226.118615.2
3/8KQ2H09-36□S17.461318.113.414.226.118622.5
ø3/81/8KQ2H11-34□S17.4615.124.120.915.62626619.5
1/4KQ2H11-35□S17.4615.125.120.715.635.329.1721
3/8KQ2H11-36□S17.4615.122.71815.635.329.1723.5
1/2KQ2H11-37□S22.2315.122.315.915.635.329.1749.1
ø1/21/4KQ2H13-35□S22.231928.824.41758.551.7934.4
3/8KQ2H13-36□S22.231927.522.8176651.79.636.2
1/2KQ2H13-37□S22.23192821.6176651.79.647.1
  • □: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
  • *อ้างอิงขนาด หลังจากขันสกรูเกลียว NPT
รหัสสินค้า
KQ2H23-01AS-X12
KQ2H23-01NS-X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี สเปค รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 27.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทางน้ำ / อากาศ[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน-5~ 603.2R1/81สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย

฿ 94.06

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรูแบบยึดด้วยสกรู ทิศทางน้ำ / อากาศ[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)มาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR[แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน-5~ 603.2R1/81สีขาวพร้อมกระบวนการซีลวงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย

กำลังโหลด …

  1. 1