(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch (KQ2H) พร้อมยาแนวจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้กับท่อ ต่อจากเกลียวตัวเมียด้วยทิศทางเดียวกัน
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [R] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 9) / วงกลม (pp. 105)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [NPT] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 33) วงกลม (pp. 137)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [R] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (หน้า 52) วงกลม (หน้า 160)
ภาพผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวนอก ซีรีส์ KQ2H (พร้อมซีล) KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ANSI/ASME 1.20.1 (เกลียว NPT) JIS B0208 (เกลียว UNF) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0208 (เกลียว UNF) | |
ซีลส่วนเกลียว | รวมกระบวนการซีล |
ตัวเครื่อง | C3604, PBT, PP |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง | NBR |
ปะเก็น | SUS304, NBR |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส์ KQ2H01/KQ2H03/KQ2H05/KQ2H07/KQ2H09/KQ2H11/KQ2H13
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยางที่ใช้งานได้ (นิ้ว) | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (width across flats) | øD | L | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
ø1/8 | 1/16 | KQ2H01-33□S | 9.5 | 6.7 | 19.3 | 15.2 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 6 |
1/8 | KQ2H01-34□S | 11.11 | 6.7 | 14 | 10.8 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 7.1 | |
1/4 | KQ2H01-35□S | 14.29 | 6.7 | 16.7 | 12.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 16.2 | |
ø5/32 | 1/16 | KQ2H03-33□S | 9.5 | 7.7 | 20 | 15.9 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 6.1 |
1/8 | KQ2H03-34□S | 11.11 | 7.7 | 14 | 10.8 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 6.5 | |
1/4 | KQ2H03-35□S | 14.29 | 7.7 | 16.7 | 12.3 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 15.6 | |
ø3/16 | 1/8 | KQ2H05-34□S | 11.11 | 8.3 | 17.4 | 14.2 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 7.4 |
1/4 | KQ2H05-35□S | 14.29 | 8.3 | 16.7 | 12.3 | 13.3 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 14.9 | |
ø1/4 | 1/16 | KQ2H07-33□S | 11.11 | 10.9 | 22.5 | 18.4 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 7.6 |
1/8 | KQ2H07-34□S | 11.11 | 10.9 | 18 | 14.8 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 6.5 | |
1/4 | KQ2H07-35□S | 14.29 | 10.9 | 16.7 | 12.3 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 13.1 | |
3/8 | KQ2H07-36□S | 17.46 | 10.9 | 18.1 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 11.5 | 4.6 | 25.7 | |
ø5/16 | 1/8 | KQ2H09-34□S | 14.29 | 13 | 22.2 | 19 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 12.6 |
1/4 | KQ2H09-35□S | 14.29 | 13 | 22.1 | 17.7 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 15.2 | |
3/8 | KQ2H09-36□S | 17.46 | 13 | 18.1 | 13.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 22.5 | |
ø3/8 | 1/8 | KQ2H11-34□S | 17.46 | 15.1 | 24.1 | 20.9 | 15.6 | 26 | 26 | 6 | 19.5 |
1/4 | KQ2H11-35□S | 17.46 | 15.1 | 25.1 | 20.7 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 21 | |
3/8 | KQ2H11-36□S | 17.46 | 15.1 | 22.7 | 18 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 23.5 | |
1/2 | KQ2H11-37□S | 22.23 | 15.1 | 22.3 | 15.9 | 15.6 | 35.3 | 29.1 | 7 | 49.1 | |
ø1/2 | 1/4 | KQ2H13-35□S | 22.23 | 19 | 28.8 | 24.4 | 17 | 58.5 | 51.7 | 9 | 34.4 |
3/8 | KQ2H13-36□S | 22.23 | 19 | 27.5 | 22.8 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 36.2 | |
1/2 | KQ2H13-37□S | 22.23 | 19 | 28 | 21.6 | 17 | 66 | 51.7 | 9.6 | 47.1 |
รหัสสินค้า |
---|
KQ2H08-01A-X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | น้ำ / อากาศ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน | -5~ 60 | 8 | R | 1/8 | 1 | สีขาว | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2H08-01A-X12 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch KQ2 คอนเนคเตอร์ตัวผู้ KQ2H (มี/ไม่มียาแนว)
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2H01-34NS |
10-KQ2H01-35NS |
10-KQ2H03-33NS |
KQ2H08-01AS |
KQ2H08-01AS-X12 |
KQ2H08-01N |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.30 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | น้ำ / อากาศ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน | -5~ 60 | 1/8 | NPT | 1/8 | 1 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 216.00 | 10 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | น้ำ / อากาศ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน | -5~ 60 | 1/8 | NPT | 1/4 | 1 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 60.30 | 10 ชิ้น | 55 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | น้ำ / อากาศ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน | -5~ 60 | 5/32 | NPT | 1/16 | 1 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 34.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | น้ำ / อากาศ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน | -5~ 60 | 8 | R | 1/8 | 1 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A | ||
฿ 41.40 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | น้ำ / อากาศ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน | -5~ 60 | 8 | R | 1/8 | 1 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | สารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว เปลี่ยนสีเมื่อกดปล่อย | ||
฿ 117.00 | 10 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | น้ำ / อากาศ | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | [แบบตรง] ข้อต่อแบบขัน | -5~ 60 | 8 | R | 1/8 | 1 | สีขาว | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีเทาอ่อน | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง