1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว KQ2 ซีรีส์ ข้อต่อแบบขัน KQ2H (ซีล ปะเก็น)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT
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
    ฿ 29.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ตัวผู้ KQ2H (ซีลปะเก็น) เป็นข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มักใช้ร่วมกับ ข้อต่องอ เกลียวนอก อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างกันก็คือมันถูกใช้เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างอุปกรณ์โดยอนุญาตให้มีการท่อหลาย เครื่องวัดระดับน้ำ
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [M] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 9) / วงกลม (pp. 105)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [UNF] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 33) วงกลม (pp. 137)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [M] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 52) / วงกลม (pp. 160)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เชื่อมต่อเกลียว [Uni], ปุ่มปลด: วงรี (หน้า 90) / วงกลม (หน้า 204)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เชื่อมต่อเกลียว [Uni], ปุ่มปลด: วงรี (หน้า 98) / วงกลม (หน้า 212)

ตัวอย่างรายละเอียดข้อต่อเกลียวนอก รุ่น KQ2H (ซีลปะเก็น)

ภาพผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวนอก ซีรีส์ KQ2H (ซีลปะเก็น) KQ2H04-U/KQ2H06-U/KQ2H08-U/KQ2H10-U/KQ2H12-U/KQ2H16-U

ภาพผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวนอก ซีรีส์ KQ2H (ซีลปะเก็น) KQ2H04-U/KQ2H06-U/KQ2H08-U/KQ2H10-U/KQ2H12-U/KQ2H16-U

ตัวอย่างสเปค ข้อต่อเกลียวนอก รุ่นKQ2H (ซีลปะเก็น)

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งISO 16030 (เกลียวท่อแบบขนาน)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวแหวนซีล
  • หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
  • * หมายเหตุ 2: ห้ามใช้ข้อต่อกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

วัสดุส่วนประกอบหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว )
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริง, แหวนซีลNBR

ตัวอย่างขนาด ข้อต่อเกลียวนอก รุ่น KQ2H (ซีลปะเก็น )

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส KQ2H04-U/KQ2H06-U/KQ2H08-U/KQ2H10-U/KQ2H12-U/KQ2H16-U

ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส KQ2H04-U/KQ2H06-U/KQ2H08-U/KQ2H10-U/KQ2H12-U/KQ2H16-U

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.)เชื่อมต่อเกลียว
Uni
รุ่นH
(width across flats)
øDLA *Mพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2H04-U01□107.715.911.113.34.83.436.6
1/4KQ2H04-U02□147.715.38.913.34.83.4312.7
ø61/8KQ2H06-U01□129.716.711.913.313.110.44.56.2
1/4KQ2H06-U02□149.71710.613.313.110.44.512.8
3/8KQ2H06-U03□179.714.98.513.313.110.44.518.1
ø81/8KQ2H08-U01□141320.615.814.226.11867
1/4KQ2H08-U02□141318.512.114.226.118610.1
3/8KQ2H08-U03□171314.98.514.226.118615
ø101/8KQ2H10-U01□1715.622.417.615.626.118613.9
1/4KQ2H10-U02□1715.623.717.315.641.529.57.517.6
3/8KQ2H10-U03□1715.619.513.115.641.529.57.515.6
1/2KQ2H10-U04□2215.6178.415.641.529.57.529.5
ø121/4KQ2H12-U02□1918.224.818.41758.346.1913.8
3/8KQ2H12-U03□1918.221.815.41758.346.1917.9
1/2KQ2H12-U04□2218.217.79.11758.346.1925.4
ø163/8KQ2H16-U03□2423.629.222.820.681671133.9
1/2KQ2H16-U04□2423.626.818.220.6113671331.5

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

  • *อ้างอิงขนาด หลังจากขันสกรูเกลียว Uni
รหัสสินค้า
KQ2H23-M5A-X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 115.83

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู[ทองเหลือง] PBT + ทองเหลืองมาตรฐาน/ มินิ[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง[มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR-5~ 603.2M5×0.81สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวสารหล่อลื่น: ปิโตรเลียมเจลลี่สีขาว ปล่อย บุชชิ่ง เปลี่ยนสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่อแบบขัน