(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ตัวผู้ KQ2H (ซีลปะเก็น) เป็นข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มักใช้ร่วมกับ ข้อต่องอ เกลียวนอก อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างกันก็คือมันถูกใช้เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างอุปกรณ์โดยอนุญาตให้มีการท่อหลาย เครื่องวัดระดับน้ำ
[สำหรับแคตตาล็อก โปรดดูที่นี่]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เกลียวเชื่อมต่อ [M] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 9) / วงกลม (pp. 105)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [UNF] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 33) วงกลม (pp. 137)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เกลียวเชื่อมต่อ [M] , ปุ่มปลดล็อค: วงรี (pp. 52) / วงกลม (pp. 160)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (เมตริก), เชื่อมต่อเกลียว [Uni], ปุ่มปลด: วงรี (หน้า 90) / วงกลม (หน้า 204)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (นิ้ว), เชื่อมต่อเกลียว [Uni], ปุ่มปลด: วงรี (หน้า 98) / วงกลม (หน้า 212)
ภาพผลิตภัณฑ์ ข้อต่อเกลียวนอก ซีรีส์ KQ2H (ซีลปะเก็น) KQ2H04-U/KQ2H06-U/KQ2H08-U/KQ2H10-U/KQ2H12-U/KQ2H16-U
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: | |
---|---|---|
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2: | -100 kPa ถึง 1 MPa | |
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C) | 3 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | ISO 16030 (เกลียวท่อแบบขนาน) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลส่วนเกลียว | แหวนซีล |
ตัวเครื่อง | C3604, PBT |
---|---|
สตัด | C3604 (ส่วนเกลียว ) |
หัวจับ | SUS304 |
ไกด์ | SUS304 |
ปุ่มปลด | POM |
ซีล, โอริง, แหวนซีล | NBR |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ซีรี่ส KQ2H04-U/KQ2H06-U/KQ2H08-U/KQ2H10-U/KQ2H12-U/KQ2H16-U
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว Uni | รุ่น | H (width across flats) | øD | L | A * | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2H04-U01□ | 10 | 7.7 | 15.9 | 11.1 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 6.6 |
1/4 | KQ2H04-U02□ | 14 | 7.7 | 15.3 | 8.9 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 12.7 | |
ø6 | 1/8 | KQ2H06-U01□ | 12 | 9.7 | 16.7 | 11.9 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 6.2 |
1/4 | KQ2H06-U02□ | 14 | 9.7 | 17 | 10.6 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 12.8 | |
3/8 | KQ2H06-U03□ | 17 | 9.7 | 14.9 | 8.5 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 18.1 | |
ø8 | 1/8 | KQ2H08-U01□ | 14 | 13 | 20.6 | 15.8 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 7 |
1/4 | KQ2H08-U02□ | 14 | 13 | 18.5 | 12.1 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 10.1 | |
3/8 | KQ2H08-U03□ | 17 | 13 | 14.9 | 8.5 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 15 | |
ø10 | 1/8 | KQ2H10-U01□ | 17 | 15.6 | 22.4 | 17.6 | 15.6 | 26.1 | 18 | 6 | 13.9 |
1/4 | KQ2H10-U02□ | 17 | 15.6 | 23.7 | 17.3 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 17.6 | |
3/8 | KQ2H10-U03□ | 17 | 15.6 | 19.5 | 13.1 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 15.6 | |
1/2 | KQ2H10-U04□ | 22 | 15.6 | 17 | 8.4 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 29.5 | |
ø12 | 1/4 | KQ2H12-U02□ | 19 | 18.2 | 24.8 | 18.4 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 13.8 |
3/8 | KQ2H12-U03□ | 19 | 18.2 | 21.8 | 15.4 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 17.9 | |
1/2 | KQ2H12-U04□ | 22 | 18.2 | 17.7 | 9.1 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 25.4 | |
ø16 | 3/8 | KQ2H16-U03□ | 24 | 23.6 | 29.2 | 22.8 | 20.6 | 81 | 67 | 11 | 33.9 |
1/2 | KQ2H16-U04□ | 24 | 23.6 | 26.8 | 18.2 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 31.5 |
□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
รหัสสินค้า |
---|
KQ2H03-32A |
KQ2H03-32N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | วัสดุส่วนเกลียว | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ (ชิ้น) | สี | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.70 ฿ 32.25 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | -5~ 60 | 5/32 | UNF | 10-32 | 1 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A | ||
฿ 41.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | มาตรฐาน/ มินิ | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | -5~ 60 | 5/32 | UNF | 10-32 | 1 | สีขาว | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีส้ม | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่อแบบขัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง