(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้
(หน่วย: มม.)
Drawing แสดงโครงร่างของข้องอสาย 10-MS-5HLH-4, -6
(หน่วย: มม.)
รุ่น | A | B | C | D | E | F | L | M | N | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-MS-5HLH-4 | 12 | 7 | 8.5 | 1.8 | 7 | 6.5 | 15.8 | 15 | 5.5 | 1.4 | 4.2 |
10-MS-5HLH-6 | 13.5 | 8 | 9.5 | 2.5 | 8 | 8.5 | 17.8 | 16 | 6 | 2.4 | 6.2 |
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | โพลียูรีเทน | |
---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | ⌀3.18/⌀2, ⌀4/⌀2.5, ⌀6/⌀4 | |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหตุ: | |
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 0.8 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ขนาดการเชื่อมต่อ | M5 | |
วัสดุ | ตัวเครื่อง | SUS316 |
ปะเก็น | PVC, ไนล่อน 66 / GF30% | |
ใช้จาระบี | จาระบี Fluorinated (10-MS-5UN เท่านั้น) | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 |
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือสามทางตัวทีหางไหลได้
รหัสสินค้า |
---|
10-MS-5HLH-4 |
10-MS-5HLH-4-X83 |
10-MS-5HLH-6 |
10-MS-5HLH-6-X83 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (Ø) | วัสดุ สายยาง บังคับ (OD / ID) | วัสดุ ปะเก็น | สเปค สั่งทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 349.20 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 2.5 | โพลียูรีเทน (4/2.5) | PVC | N/A | ||
฿ 349.20 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 2.5 | โพลียูรีเทน (4/2.5) | SUS304+NBR | การเปลี่ยนวัสดุปะเก็น | ||
฿ 367.20 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 4 | โพลียูรีเทน (6/4) | PVC | N/A | ||
฿ 367.20 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 4 | โพลียูรีเทน (6/4) | SUS304+NBR | การเปลี่ยนวัสดุปะเก็น |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่องอ สายยาง | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูการเชื่อมต่อ | M | ขนาดเกลียว | 5 | พิทช์ สกรู(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง