(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าคือฟิตติ้งท่อขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· ใช้เสียบพอร์ต M5 ที่ไม่ได้ใช้งาน
· ⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 3.2 มม.), ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 4 มม.), ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 6 มม.)
ลักษณะภายนอกของปลั๊ก (MS-5P)
น้ำหนัก: 1.2 ก.
Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของปลั๊ก (MS-5P)
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า |
---|
MS-5P |
MS-5P-X83 |
MS-5P-X112 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ปะเก็น | สเปค สั่งทำ | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PVC | N/A | - | ||
฿ 59.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 0.8 | ||
฿ 72.90 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | SUS316 + FKM พิเศษ | - | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | รูปทรงอื่น ๆ ประเภท อื่น ๆ | ปลั๊ก | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูการเชื่อมต่อ | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง