1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

บุชชิ่ง MS-5B มินิฟิตติ้ง (รหัสสินค้า)

AIR PIPING MINIATUREJOINT

บุชชิ่ง MS-5B มินิฟิตติ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· สำหรับการเชื่อมต่อจากท่อ R1/8 ไปยังฟิตติ้ง M5
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้

รายละเอียดจำเพาะของบุชชิ่ง MS-5B

Drawing แสดงโครงร่างของบุชชิ่ง MS-5B

Drawing แสดงโครงร่างของบุชชิ่ง MS-5B

  • พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ: 12 มม.2
  • น้ำหนัก: 5.5 ก.

มินิฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ MS รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (อ้างอิง)

  • สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้
  • ทำจาก SUS316
  • พื้นที่เดินท่อที่กะทัดรัด: นิปเปิลท่อที่ถอดออกง่าย พร้อมแรงหน่วงท่อสูง
  • มีให้เลือกหลากหลายประเภท: ช่วยให้เดินท่อแบบสามมิติไปในทิศทางเดียวกันได้
  • นิปเปิลท่อ / ข้องอท่อ: สามารถใช้ท่อไนล่อน ท่อไนล่อนอ่อน และท่อโพลียูรีเทนได้โดยทั่วไป

โครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของมินิฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ MS

Drawing แสดงโครงสร้างของมินิฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ MS

สเปค

วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนล่อนไนล่อนอ่อน หมายเหตุ 1:โพลียูรีเทนSuper PFA หมายเหตุ 2:FEP หมายเหตุ 3:PTFE แบบดัดแปลง หมายเหตุ 4:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀3.18/⌀2.18⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀3.18/⌀2
⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀6/⌀4⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหตุ 5:
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C)1.5 MPa1 MPa0.8 MPa1 MPa1.5 MPa1.4 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ขนาดการเชื่อมต่อM5, R1/8M5
เกลียวJIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)
JIS B0205, Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ)

หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
สำหรับหมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 4 ให้ใช้เฉพาะชนิดนิปเปิ้ลสาย
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือสามทางตัวทีหางไหลได้

วัสดุส่วนประกอบหลัก

วัสดุตัวเครื่องSUS316
ปะเก็นPVC, ไนล่อน 66 / GF30%
รหัสสินค้า
MS-5B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 91.80

AIR PIPING MINIATUREJOINT 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู บุชชิ่ง วัสดุ SUS316
สกรูการเชื่อมต่อ R

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS-5B ในชุด บุชชิ่ง MS-5B มินิฟิตติ้ง