1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้องอยูนิเวอร์แซล MS-5UL ฟิตติ้งขนาดเล็ก (รหัสสินค้า)

ข้องอยูนิเวอร์แซล MS-5UL ฟิตติ้งขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 241.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้

รายละเอียดจำเพาะของข้องอยูนิเวอร์แซล MS-5UL

Drawing แสดงโครงร่างของข้องอยูนิเวอร์แซล MS-5UL

Drawing แสดงโครงร่างของข้องอยูนิเวอร์แซล MS-5UL

  • พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ: 2.4 มม.2
  • น้ำหนัก: 4.5 ก.

มินิฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ MS รายละเอียดจำเพาะทั่วไป (อ้างอิง)

  • สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้
  • ทำจาก SUS316
  • พื้นที่เดินท่อที่กะทัดรัด: นิปเปิลท่อที่ถอดออกง่าย พร้อมแรงหน่วงท่อสูง
  • มีให้เลือกหลากหลายประเภท: ช่วยให้เดินท่อแบบสามมิติไปในทิศทางเดียวกันได้
  • นิปเปิลท่อ / ข้องอท่อ: สามารถใช้ท่อไนล่อน ท่อไนล่อนอ่อน และท่อโพลียูรีเทนได้โดยทั่วไป

โครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของมินิฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ MS

Drawing แสดงโครงสร้างของมินิฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ MS

สเปค

วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนล่อนไนล่อนอ่อน หมายเหตุ 1:โพลียูรีเทนSuper PFA หมายเหตุ 2:FEP หมายเหตุ 3:PTFE แบบดัดแปลง หมายเหตุ 4:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀3.18/⌀2.18⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀3.18/⌀2
⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀6/⌀4⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหตุ 5:
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C)1.5 MPa1 MPa0.8 MPa1 MPa1.5 MPa1.4 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ขนาดการเชื่อมต่อM5, R1/8M5
เกลียวJIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)
JIS B0205, Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ)

หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
สำหรับหมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 4 ให้ใช้เฉพาะชนิดนิปเปิ้ลสาย
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือสามทางตัวทีหางไหลได้

วัสดุส่วนประกอบหลัก

วัสดุตัวเครื่องSUS316
ปะเก็นPVC, ไนล่อน 66 / GF30%
รหัสสินค้า
MS-5UL
MS-5UL-X83
MS-5UL-X112
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ปะเก็น สเปค สั่งทำ พิทช์ สกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 241.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน PVCN/A-

฿ 241.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน --0.8

฿ 263.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน SUS316 + FKM พิเศษ-0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ข้อต่องอ สากล วัสดุ SUS316
สกรูการเชื่อมต่อ M