(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
Drawing แสดงโครงร่างของข้อลด M-32R-2 และ M-04R-2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้ (มม.) | ขนาดฟิตติ้งเชื่อมต่อ ⌀D | รุ่น | A | B หมายเหตุ 1: | B หมายเหตุ 2: | C | E | F | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌀2/⌀1.2 | ⌀3.2 | M-32R-2 | 36 | 23.3 | 20.5 | 31.5 | 0.9 | 4 | 0.7 |
⌀4 | M-04R-2 | 36.5 | 23.8 | 20.5 | 32 | 0.8 |
หมายเหตุ 1: ขนาดเมื่อเชื่อมต่อกับเกลียวซีรีส์ KJ และ KQ ชนิด M5 และ M6
หมายเหตุ 2: ขนาดเมื่อเชื่อมต่อกับซีรีส์ KQ
จำนวน | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
1 | ปลอก | C3604 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
2 | บอดี้ Hammering | C3604 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
3 | ตัวปลั๊ก | PP | — |
โครงสร้างของมินิฟิตติ้ง ซีรีส์ M
วัสดุท่อ/สายยาง | โพลียูรีเทน |
---|---|
ท่อที่ใช้ได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | ⌀2/⌀1.2 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa หมายเหตุ 2 |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
ขนาดการเชื่อมต่อ | M3, M5, ⌀3.2, ⌀4 |
เกลียว | JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
หมายเหตุ 1: ใช้ความดันที่เพิ่มขึ้นให้ต่ำกว่าความดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ใช้ความดันใช้งานสูงสุดของท่อเมื่อใช้งานท่อ
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | รูปทรงอื่น ๆ ประเภท อื่น ๆ | ข้อต่อลด | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง บังคับ (OD / ID) | โพลียูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง