(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
Drawing แสดงโครงร่างของข้องอหางไหล M-3ALU-2 และ M-5ALHU-2
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว | รุ่น | H | A | B | C | D | E | F | G | I | J | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌀2/⌀1.2 | M3 × 0.5 | M-3ALU-2 | 5 | 9 | 6.5 | 4 | 4 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 9.4 | 5 | 1.6 |
M5 × 0.8 | M-5ALHU-2 | 7 | 11 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 13.5 | 7 | 3.5 |
จำนวน | Part name | วัสดุ | หมายเหตุเพิ่มเติม |
---|---|---|---|
1 | ปลอก | C3604 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
2 | สตัด | C3604 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
3 | ข้องอหางไหล | C3604 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
4 | ปะเก็น | NBR, SUS304 | — |
โครงสร้างของมินิฟิตติ้ง ซีรีส์ M
วัสดุท่อ/สายยาง | โพลียูรีเทน |
---|---|
ท่อที่ใช้ได้ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | ⌀2/⌀1.2 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหต ุ1: |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa Note 2: |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) |
ขนาดการเชื่อมต่อ | M3, M5, ⌀3.2, ⌀4 |
เกลียว | JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ ) |
หมายเหตุ 1: ใช้ความดันที่เพิ่มขึ้นให้ต่ำกว่าความดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ใช้ความดันใช้งานสูงสุดของท่อเมื่อใช้งานท่อ
รหัสสินค้า |
---|
M-3ALU-2 |
M-3ALU-2-X226 |
M-5ALHU-2 |
M-5ALHU-2-X112 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ สายยาง บังคับ (OD / ID) | วัสดุ ปะเก็น | สเปค สั่งทำ | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 160.20 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า)] ข้อต่องอ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า | [ทองแดง] ทองเหลือง | - | โพลียูรีเทน | SUS304+NBR | N/A | - | ||
฿ 200.70 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า)] ข้อต่องอ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า | [ทองแดง] C3604 | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | - | SUS304+FKM | - | - | ||
฿ 160.20 ฿ 133.49 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ข้อต่องอ (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า)] ข้อต่องอ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า (H) | [ทองแดง] ทองเหลือง | - | โพลียูรีเทน | SUS304+NBR | N/A | - | ||
฿ 200.70 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ข้อต่องอ (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า)] ข้อต่องอ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า (H) | [ทองแดง] C3604 | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | - | SUS316 + FKM พิเศษ | - | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรูการเชื่อมต่อ | M |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง