1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาติดตั้ง รุ่น KN-A (รหัสสินค้า)

ขาติดตั้ง รุ่น KN-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ตัวยึดไม่จำเป็นต้องยึดติดกับพื้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการสั่นสะเทือนขั้นพื้นฐานของอุปกรณ์ขนาดเล็ก
· ช่วยให้พื้นสะอาดกว่ารุ่น KN ทั่วไป

รหัสสินค้า
KN-20A
KN-30A
KN-40A
KN-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
สกรูการเชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
โหลดรองรับตามแนวตั้ง
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)

฿ 115.18

MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 10160M611830~ 12020

฿ 180.17

MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 10340M8151100~ 22030

฿ 268.33

MOUNT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10740M8201900~ 49040

฿ 438.92

MOUNT 1 ชิ้น 5 วัน 101,200M10252700~ 74050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทของการเชื่อมต่อ ปลาย เกลียวนอก ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 45 ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม
สี สีดำ