1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย 8 ข้อต่อ อัตโนมัติ AJT (รหัสสินค้า)

IMA BRACKET/JOINT

สาย 8 ข้อต่อ อัตโนมัติ AJT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 479.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ข้อต่อ]สำหรับใช้เฉพาะกับโปรไฟล์บรรทัดที่ 8
 พิจารณาปริมาณการใช้ที่สัมพันธ์กับขนาดโปรไฟล์และ / หรือ โหลดไฟฟ้า

 [วัสดุ]เหล็กกล้า / โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว)
[การรักษา]สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต

รหัสสินค้า
AJT12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 479.72

IMA BRACKET/JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series IMAO (วัตถุ) บรรทัดที่ 8 วัสดุ เหล็กกล้า/ ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว)