1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งเฟืองโซ่ VSAG, ชนิด A (VSAG-412)

SPROCKET IDLER

ลูกกลิ้งเฟืองโซ่ VSAG, ชนิด A (VSAG-412)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • เกี่ยวกับเส้นผ่านศูนย์กลางรู
    สินค้าที่ระบุว่าเป็น "เส้นผ่านศูนย์กลางรู D" ในคอลัมน์ตัวกรองการค้นหาที่ตรงกับส่วน "เส้นผ่านศูนย์กลางรู d" ในแคตตาล็อก

รายละเอียดสินค้า

● วัสดุ/ผิวสำเร็จ
· บอดี้: เทียบเท่ากับ S35C ฟันชุบแข็ง รมดำ Black Oxide (สีดำ)
· ตลับลูกปืน: เหล็กกล้า, ซีลยาง

รหัสสินค้า
VSAG-412
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 567.79

SPROCKET IDLER 1 ชิ้น 8 วัน 1012109

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง ชนิด ลูกกลิ้ง หมายเลขที่ ขนาดเกลียว 40
จำนวนเส้น 1 วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VSAG-412 ในชุด ลูกกลิ้งเฟืองโซ่ VSAG, ชนิด A

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VSAG-414
VSAG-415
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 583.00

1 ชิ้น 9 วัน 10141210

฿ 607.85

1 ชิ้น 9 วัน 1015159