1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โครงลูกล้อ แบบหมุนได้ สำหรับงานโหลดน้ำหนักปานกลาง รุ่น J ขนาด 75 mm (เฉพาะข้อต่อโลหะ ไม่มีล้อ)

GIF CASTER

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 366.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
J-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 366.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 80.01 ถึง 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด(daN) 120 วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 63
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 63 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 82 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 82
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 75 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน J-75 ในชุด โครงลูกล้อ แบบหมุนได้ สำหรับงานโหลดน้ำหนักปานกลาง รุ่น J ขนาด 75 mm (เฉพาะข้อต่อโลหะ ไม่มีล้อ)