1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบหมุนโบลท์แร็ค (รหัสสินค้า)

KNOB

มือจับแบบหมุนโบลท์แร็ค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 103.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มือจับที่สะดวกสำหรับการหมุนโบลท์และนัทด้วยมือ

รหัสสินค้า
U-767
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 103.81

KNOB 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้งส่วน (มม.) 6 ประเภทส่วนติดตั้ง รูกลม ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่
รูปทรง รูปห้าเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ เจาะรูกลม ตลอด
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง หลัก L(Ø) 33 ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H(มิลลิเมตร) 16
ปลอกสวม สีดำ JAN Code 4960983717677