1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับความดันสำหรับแก๊สแปรรูป ซีรีส์ PGM (รหัสสินค้า)

ตัวปรับความดันสำหรับแก๊สแปรรูป ซีรีส์ PGM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41,000.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประสิทธิภาพวาล์วซีทซีลลิ่งสูง, ควบคุมได้อย่างแม่นยำแม้ในช่วงการไหลต่ำ, ระดับความสะอาดสำหรับใช้กับแก๊สบริสุทธิ์สูง

รหัสสินค้า
PGM-30-4R
PGM-30-4RM
PGM-H-60-4R
PGM-H-60-4RM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอัตราการไหล
(ลิตร / นาที)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
รายละเอียดประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 41,000.88

CKD PIPING RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 200~ 0.21JXR ฟิตติ้งเกลียวใน

฿ 41,000.88

CKD PIPING RELATED ITEM 1 ชิ้น 60 วัน 200~ 0.21JXR ฟิตติ้งเกลียวนอก

฿ 41,000.88

CKD PIPING RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 500~ 0.42JXR ฟิตติ้งเกลียวใน

฿ 41,000.88

CKD PIPING RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา 500~ 0.42JXR ฟิตติ้งเกลียวนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน ตัวปรับความดัน ประเภทตัวปรับความดัน มาตรฐาน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ แก๊ส
รูปทรง มาตรฐาน สภาพแวดล้อมใช้งาน มาตรฐาน กลไก ไอเสีย ไม่
ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ ไม่ ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว อื่น ๆ ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว 1/4
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว อื่น ๆ ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว 1/4 เกจวัดความดัน NA