1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนพลาสติก GJ (รหัสสินค้า)

COUPLNG

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนพลาสติก GJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 345.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· เมื่อเปรียบเทียบกับ UJ ชิ้นส่วนแผ่นสลิทจะยาวขึ้น และจำนวนการเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้เมื่อการใช้งานเพียงอย่างเดียวได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
· วัตถุเดียวซึมซับเส้นโค้งและการเยื้องศูนย์ได้อย่างง่ายดาย
· การส่งแกนหมุนราบรื่นในการการออกแบบที่กะทัดรัด
· สำหรับชิ้นส่วนการส่งหมุนที่ต้องการฉนวนไฟฟ้า

รหัสสินค้า
G2J5-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรูมาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูมาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

฿ 372.33

COUPLNG 1 ชิ้น 8 วัน 10541520.50.05 ถึง 1.004001 ถึง 100000.650.40.21 ถึง 0.4060000.41.0 × 10 -7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ แบ็คแลช/ระยะฟรี 0
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
วัสดุ แผ่นดิสก์ เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30 :: 85 ยึดชนิด ชุดสกรู
ประเภท แผ่นดิสก์ สอง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G2J5-4 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนพลาสติก GJ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
G2J4-4
G2J5-3
G2J5-3.2
G2J5-5
G2J6-3
G2J6-3.2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางรูมาตรฐาน d1
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูมาตรฐาน d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

฿ 372.33

1 ชิ้น 8 วัน 104413.5210.05 ถึง 1.004001 ถึง 100000.550.40.21 ถึง 0.4050000.48.0 × 10 -8

฿ 372.33

1 ชิ้น 8 วัน 10531520.50.05 ถึง 1.004001 ถึง 100000.650.40.21 ถึง 0.4060000.41.0 × 10 -7

฿ 372.33

1 ชิ้น 8 วัน 1053.21520.50.05 ถึง 1.004001 ถึง 100000.650.40.21 ถึง 0.4060000.41.0 × 10 -7

฿ 372.33

1 ชิ้น 8 วัน 10551520.50.05 ถึง 1.004001 ถึง 100000.650.40.21 ถึง 0.4060000.41.0 × 10 -7

฿ 372.33

1 ชิ้น 8 วัน 106316210.05 ถึง 1.004001 ถึง 100000.850.50.41 ถึง 1.060000.41.3 × 10 -7

฿ 372.33

1 ชิ้น 8 วัน 1063.216210.05 ถึง 1.004001 ถึง 100000.850.50.41 ถึง 1.060000.41.3 × 10 -7