(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· เมื่อเปรียบเทียบกับ UJ ชิ้นส่วนแผ่นสลิทจะยาวขึ้น และจำนวนการเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้เมื่อการใช้งานเพียงอย่างเดียวได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
· วัตถุเดียวซึมซับเส้นโค้งและการเยื้องศูนย์ได้อย่างง่ายดาย
· การส่งแกนหมุนราบรื่นในการการออกแบบที่กะทัดรัด
· สำหรับชิ้นส่วนการส่งหมุนที่ต้องการฉนวนไฟฟ้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูมาตรฐาน d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูมาตรฐาน d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.33 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 2.5 | 13.5 | 21 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 5000 | 0.4 | 8.0 × 10 -8 | ||
฿ 372.33 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 3 | 13.5 | 21 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 5000 | 0.4 | 8.0 × 10 -8 | ||
฿ 372.33 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 3.2 | 13.5 | 21 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 5000 | 0.4 | 8.0 × 10 -8 | ||
฿ 372.33 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 4 | 13.5 | 21 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 5000 | 0.4 | 8.0 × 10 -8 | ||
฿ 372.33 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 3 | 15 | 20.5 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.6 | 5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 6000 | 0.4 | 1.0 × 10 -7 | ||
฿ 372.33 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 3.2 | 15 | 20.5 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.6 | 5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 6000 | 0.4 | 1.0 × 10 -7 | ||
฿ 372.33 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 4 | 15 | 20.5 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.6 | 5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 6000 | 0.4 | 1.0 × 10 -7 | ||
฿ 372.33 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 5 | 15 | 20.5 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.6 | 5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 6000 | 0.4 | 1.0 × 10 -7 | ||
฿ 372.33 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 3 | 16 | 21 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.8 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 6000 | 0.4 | 1.3 × 10 -7 | ||
฿ 372.33 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 3.2 | 16 | 21 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.8 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 6000 | 0.4 | 1.3 × 10 -7 | ||
฿ 372.33 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 4 | 16 | 21 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.8 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 6000 | 0.4 | 1.3 × 10 -7 | ||
฿ 416.25 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 5 | 16 | 21 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.8 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 6000 | 0.4 | 1.3 × 10 -7 | ||
฿ 416.25 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 6 | 16 | 21 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.8 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 6000 | 0.4 | 1.3 × 10 -7 | ||
฿ 399.54 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 4 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 4001 ถึง 10000 | 1.4 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 8000 | 0.4 | 4.0 × 10 -7 | ||
฿ 443.46 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 5 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 4001 ถึง 10000 | 1.4 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 8000 | 0.4 | 4.0 × 10 -7 | ||
฿ 443.46 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 6 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 4001 ถึง 10000 | 1.4 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 8000 | 0.4 | 4.0 × 10 -7 | ||
฿ 443.46 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 8 | 20 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 4001 ถึง 10000 | 1.4 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 8000 | 0.4 | 4.0 × 10 -7 | ||
฿ 399.54 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.5 | 1.5 | 9 | 11.4 | 0.05 ถึง 1.00 | 2544 ถึง 4000 | 0.16 | 3 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 4000 | 0.3 | 1.0 × 10 -8 | ||
฿ 399.54 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.5 | 2.5 | 10 | 12 | 0.05 ถึง 1.00 | 2544 ถึง 4000 | 0.22 | 3 | 0.2 | 0.02 ถึง 0.2 | 4000 | 0.3 | 1.4 × 10 -8 | ||
฿ 399.54 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0.05 ถึง 1.00 | 2544 ถึง 4000 | 0.18 | 4 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 4000 | 0.3 | 1.0 × 10 -8 | ||
฿ 345.12 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 3 | 12 | 20 | 0.05 ถึง 1.00 | 2544 ถึง 4000 | 0.35 | 5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 4000 | 0.3 | 4.5 × 10 -8 | ||
฿ 389.04 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 4 | 13 | 21 | 0.05 ถึง 1.00 | 2544 ถึง 4000 | 0.5 | 5 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 4000 | 0.4 | 7.0 × 10 -8 | ||
฿ 345.12 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 5 | 14 | 21 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.55 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 5000 | 0.4 | 9.0 × 10 -8 | ||
฿ 389.04 | COUPLNG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 15 | 22 | 0.05 ถึง 1.00 | 4001 ถึง 10000 | 0.8 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 6000 | 0.4 | 1.2 × 10 -7 | ||
฿ 443.46 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 8 | 19 | 24 | 1.01 ถึง 3.00 | 4001 ถึง 10000 | 1.2 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 8000 | 0.4 | 3.9 × 10 -7 | ||
฿ 453.96 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 10 | 22 | 26 | 1.01 ถึง 3.00 | 4001 ถึง 10000 | 1.7 | 5 | 0.5 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | 0.4 | 7.0 × 10 -7 | ||
฿ 453.96 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9.53 | 9.53 | 25 | 32 | 1.01 ถึง 3.00 | 4001 ถึง 10000 | 2.2 | 4 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 10000 | 0.4 | 1.3 × 10 -6 | ||
฿ 508.39 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 10 | 25 | 32 | 1.01 ถึง 3.00 | 4001 ถึง 10000 | 2.2 | 4 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 10000 | 0.4 | 1.3 × 10 -6 | ||
฿ 562.81 | COUPLNG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 12 | 28 | 34.4 | 1.01 ถึง 3.00 | 1,0001 ถึง 78000 | 3 | 4 | 0.4 | 0.21 ถึง 0.40 | 12000 | 0.4 | 2.1 × 10 -6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
วัสดุ แผ่นดิสก์ | เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30 :: 85 | ยึดชนิด | ชุดสกรู |
ประเภท แผ่นดิสก์ | สอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง