1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม Class 3 เกลียวละเอียดซ้าย กลึง (รหัสสินค้า)

นัทหกเหลี่ยม Class 3 เกลียวละเอียดซ้าย กลึง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 10/12/14/16/18/20/22
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด (ซ้าย)
[หน่วยนับขาย] แยกชิ้น (สามารถสั่งซื้อ 1 ชิ้นได้)
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 3

นัทหกเหลี่ยม Class 3 เกลียวละเอียดซ้าย กลึง: รูปภาพที่เกี่ยวข้องนัทหกเหลี่ยม Class 3 เกลียวละเอียดซ้าย กลึง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
HNT3I-SUS-MS12
HNT3I-SUS-MS16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 65.91

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10127

฿ 113.53

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 101610

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีเอไมด์ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด (ซ้าย) กระบวนการเตรียมผิว N/A
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม type3