(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เฟืองตรงขนาดเล็กที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น และติดบนเพลาได้ในสัมผัสเดียว
รหัสสินค้า |
---|
DSF1-20 |
DSF1-24 |
DSF1-25 |
DSF1-28 |
DSF1-30 |
DSF1-32 |
DSF1-35 |
DSF1-36 |
DSF1-40 |
DSF1-45 |
DSF1-48 |
DSF1-50 |
DSF1-60 |
DSF1-64 |
DSF1-80 |
DSF1-90 |
DSF1-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ (φ) | ความยาวของฮับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,817.62 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | 14 | 8.5 | ||
฿ 1,817.80 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 24 | 14 | 8.5 | ||
฿ 1,817.85 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 25 | 14 | 8.5 | ||
฿ 1,818.01 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 28 | 14 | 8.5 | ||
฿ 1,835.97 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 30 | 19 | 10 | ||
฿ 1,836.09 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 32 | 19 | 10 | ||
฿ 1,848.96 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 35 | 19 | 10 | ||
฿ 1,849.03 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 36 | 19 | 10 | ||
฿ 1,862.00 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 40 | 19 | 10 | ||
฿ 1,866.05 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 45 | 19 | 10 | ||
฿ 1,916.38 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 48 | 19 | 10 | ||
฿ 1,929.24 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 50 | 19 | 10 | ||
฿ 1,988.55 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 60 | 19 | 10 | ||
฿ 2,122.02 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 64 | 19 | 10 | ||
฿ 3,041.47 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 80 | 19 | 10 | ||
฿ 3,041.47 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 90 | 19 | 10 | ||
฿ 3,249.52 | KHK GEARS DSF | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 100 | 19 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟือง/เกียร์ | รูปทรง B | โมดูล | 1 | ความกว้างของฟัน(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | การมี | เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) | N10 | วัสดุ (รายละเอียด) | โพลีอะซีทัล (ชิ้นส่วนบอส SUS303) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง