1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินกำหนดแนวขนาน, ชนิด A, m6 SUS316 (รหัสสินค้า)

พินกำหนดแนวขนาน, ชนิด A, m6 SUS316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สลักพิน SUS316
มีความทนทานต่อการกัดกร่อนแบบรูเข็มและการกัดกร่อนในที่อับดีกว่า SUS303
ความทนทานต่อการกัดกร่อน เช่น น้ำทะเล หรือน้ำเกลือได้อย่างดีเยี่ยม
รูปร่างของขอบทั้งสองด้านต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะใส่โดยปลายเรียบ

รหัสสินค้า
SPA-SUS316-D2-4
SPA-SUS316-D2-5
SPA-SUS316-D2-6
SPA-SUS316-D2-8
SPA-SUS316-D2-10
SPA-SUS316-D2-12
SPA-SUS316-D2.5-5
SPA-SUS316-D2.5-6
SPA-SUS316-D2.5-8
SPA-SUS316-D2.5-10
SPA-SUS316-D2.5-12
SPA-SUS316-D3-5
SPA-SUS316-D3-6
SPA-SUS316-D3-8
SPA-SUS316-D3-10
SPA-SUS316-D3-12
SPA-SUS316-D3-14
SPA-SUS316-D3-15
SPA-SUS316-D3-16
SPA-SUS316-D4-6
SPA-SUS316-D4-8
SPA-SUS316-D4-10
SPA-SUS316-D4-12
SPA-SUS316-D4-14
SPA-SUS316-D4-15
SPA-SUS316-D4-16
SPA-SUS316-D4-18
SPA-SUS316-D4-20
SPA-SUS316-D5-8
SPA-SUS316-D5-10
SPA-SUS316-D5-12
SPA-SUS316-D5-14
SPA-SUS316-D5-15
SPA-SUS316-D5-16
SPA-SUS316-D5-18
SPA-SUS316-D5-20
SPA-SUS316-D6-10
SPA-SUS316-D6-12
SPA-SUS316-D6-14
SPA-SUS316-D6-15
SPA-SUS316-D6-16
SPA-SUS316-D6-18
SPA-SUS316-D6-20
SPA-SUS316-D6-25
SPA-SUS316-D6-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ความยาว ความเผื่อ

฿ 38.17

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 1024+0.008/+0.002

฿ 34.29

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025+0.008/+0.002

฿ 34.29

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1026+0.008/+0.002

฿ 35.37

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1028+0.008/+0.002

฿ 35.38

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10210+0.008/+0.002

฿ 35.39

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10212+0.008/+0.002

฿ 37.19

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102.55+0.008/+0.002

฿ 37.19

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102.56+0.008/+0.002

฿ 37.21

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102.58+0.008/+0.002

฿ 37.22

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102.510+0.008/+0.002

฿ 37.23

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 102.512+0.008/+0.002

฿ 29.94

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035+0.008/+0.002

฿ 29.95

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1036+0.008/+0.002

฿ 32.78

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 1038+0.008/+0.002

฿ 31.45

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10310+0.008/+0.002

฿ 31.82

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10312+0.008/+0.002

฿ 31.84

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10314+0.008/+0.002

฿ 31.85

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 30 วัน 10315+0.008/+0.002

฿ 31.85

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10316+0.008/+0.002

฿ 31.81

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1046+0.012/+0.004

฿ 34.65

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 1048+0.012/+0.004

฿ 31.96

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10410+0.012/+0.004

฿ 36.08

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10412+0.012/+0.004

฿ 35.08

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10414+0.012/+0.004

฿ 36.57

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10415+0.012/+0.004

฿ 33.78

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10416+0.012/+0.004

฿ 45.97

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10418+0.012/+0.004

฿ 57.97

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10420+0.012/+0.004

฿ 45.72

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1058+0.012/+0.004

฿ 45.72

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10510+0.012/+0.004

฿ 48.00

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10512+0.012/+0.004

฿ 48.00

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10514+0.012/+0.004

฿ 48.00

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10515+0.012/+0.004

฿ 50.29

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10516+0.012/+0.004

฿ 50.29

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10518+0.012/+0.004

฿ 51.33

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10520+0.012/+0.004

฿ 52.58

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10610+0.012/+0.004

฿ 53.08

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10612+0.012/+0.004

฿ 73.15

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10614+0.012/+0.004

฿ 73.15

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10615+0.012/+0.004

฿ 73.15

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10616+0.012/+0.004

฿ 75.43

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10618+0.012/+0.004

฿ 75.43

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10620+0.012/+0.004

฿ 80.00

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10625+0.012/+0.004

฿ 80.00

OKT ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10630+0.012/+0.004

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความเผื่อ เชิงบวก รูปทรง แบบตรง รูปทรง สิ้นสุด มาตรฐาน
วัสดุ สเตนเลส คุณสมบัติ ทั่วไป กระบวนการเตรียมผิว ไม่
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ SUS316 แข็ง NA