1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง โดม, แบบโดมไร้เงา, ซีรี่ส์ FM (รหัสสินค้า)

N1D1 LED LAMPS

ระบบไฟส่องสว่าง โดม, แบบโดมไร้เงา, ซีรี่ส์ FM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48,968.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ตัวอักษรที่ใช้สำหรับการปล่อยแสงสีแดงในแค็ตตาล็อกไม่ถูกต้อง
    ไปข้างหน้า) สีแดง → R
    ไม่ถูกต้อง: แดง → L

รายละเอียดสินค้า

ไฟ LED ตกจากด้านข้างของ แหวน กระจายแสงนำทาง แสงดาวทรงโดมชนิดฉายรังสีซึ่งแสงกระจายสม่ำเสมอโดยไม่มีเงา
ส่วนที่เปล่งแสงของ องค์ประกอบ LED จะติดตั้งเพื่อฝังลงใน ไกด์เพลท แสงและ รูปทรง โดมจะให้แสงนุ่มนวลไปยัง ชิ้นงาน เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับ

[การใช้งาน] การจดจำ รูปทรง ต่างๆการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นผิว ของผลิตภัณฑ์โลหะ ฯลฯ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ตัวอักษร พิมพ์ออกมาเป็นต้น

รหัสสินค้า
WFM-68R(20)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 48,968.74

N1D1 LED LAMPS 1 ชิ้น 32 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แหวน เปล่งสี ขาว
ทิศทางการฉายรังสี เอียง แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี แสงกระจาย/แสงนุ่ม
มิติ ภายนอก D (ช่วง)(มิลลิเมตร) 50.1 ถึง 80 มิติ ภายนอกง(มิลลิเมตร) 68 การใช้พลังงาน (ช่วง)(W) 10.1 ถึง 20
การใช้พลังงาน(W) 11.1 ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง 50 ขนาดรูตรงกลางง(มิลลิเมตร) 45
ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 20.1 ถึง 30 ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WFM-68R(20) ในชุด ระบบไฟส่องสว่าง โดม, แบบโดมไร้เงา, ซีรี่ส์ FM