(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M] 4
[วัสดุ] SUS410
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
Drawing ระบุขนาด
ขนาด | ขนาดหัว | ขนาดเกลียว | รายละเอียดจำเพาะใบมีด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | f | k | d | L | S | Y | d1 | |
4 x 13 | 6.0 | 0.7 | 1.2 | 4.2 | 13.0 | 7.3 | 4.5 | 3.4 |
4 x 16 | 16.0 | 10.3 | ||||||
4 x 19 | 19.0 | 13.3 |
รหัสสินค้า |
---|
CSPRDS-410SGSUS-M4-13 |
CSPRDS-410SGSUS-M4-16 |
CSPRDS-410SGSUS-M4-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.34 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 13 | |
฿ 8.42 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 8.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 19 |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | รูปทรง รายละเอียด | แบบกลม การคว้านรูเทเปอร์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | SUS410 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง