1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รวม แหวนรอง ALC สีแดง【1-300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

รวม แหวนรอง ALC สีแดง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว M]4, 5, 6
[วัสดุ] สเตนเลส
[การประมวลผล พื้นผิว] ไม่มี

รหัสสินค้า
CSPSALC-SUS-M4-50
CSPSALC-SUS-M5-60
CSPSALC-SUS-M6-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) หน่วยขาย

฿ 5,236.58

FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10450กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 27.48

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10560ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 39.87

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10675ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน
รูปทรงปลาย ปลายกรวย รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง การใช้งาน มาตรฐาน