1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปสเซอร์ทองเหลือง (กลวง, ทรงสี่เหลี่ยม) / CQB-E (รหัสสินค้า)

HSK METAL SPACER

สเปสเซอร์ทองเหลือง (กลวง, ทรงสี่เหลี่ยม) / CQB-E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3/4
[วัสดุ] ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD) ปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[การรักษา] ชุบผิวนิกเกิล (Ni)

รหัสสินค้า
CQB-330E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 84.58

HSK METAL SPACER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ID แบบตรง OD(มิลลิเมตร) 6 ID(มิลลิเมตร) 3.2
ความหนา / ความยาว(มิลลิเมตร) 30 รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ความเผื่อ ID ±0.15 ความ ความเผื่อ ความหนา / ความยาว ±0.1
ความเผื่อ OD ไม่ได้ระบุ ประเภทการขาย แพ็คขาย รายละเอียด วัสดุ ทองเหลือง แบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD)
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวนิกเกิล (Ni)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CQB-330E ในชุด สเปสเซอร์ทองเหลือง (กลวง, ทรงสี่เหลี่ยม) / CQB-E