1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว Reny /RYBT-0000-T

สลักเกลียว Reny /RYBT-0000-T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 5/6
สลักเกลียว
[วัสดุ]RENY (โพลีเอไมด์ Reny ) เติมใยแก้ว 50%
[สี]เหลืองเขียว
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:234 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94-HB (วัสดุ)
แหวนรอง PTFE (KW)
[วัสดุ]PTFE
[สี]ขาวขุ่น
[อุณหภูมิทนความร้อน]ต่อเนื่อง 240 ° C ไม่ติดไฟ
[มาตรฐาน UL]UL94V-O (วัสดุ)

รหัสสินค้า
RYBT-0508-T
RYBT-0510-T
RYBT-0512-T
RYBT-0515-T
RYBT-0520-T
RYBT-0525-T
RYBT-0530-T
RYBT-0535-T
RYBT-0610-T
RYBT-0612-T
RYBT-0615-T
RYBT-0620-T
RYBT-0625-T
RYBT-0630-T
RYBT-0635-T
RYBT-0640-T
RYBT-0650-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 37.88

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 10580.8

฿ 37.88

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105100.8

฿ 40.40

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105120.8

฿ 16.37

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105150.8

฿ 40.91

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105200.8

฿ 46.97

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105250.8

฿ 55.05

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105300.8

฿ 61.11

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 105350.8

฿ 43.43

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106101

฿ 44.44

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106121

฿ 45.45

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106151

฿ 46.46

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106201

฿ 47.98

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106251

฿ 52.53

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106301

฿ 63.13

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106351

฿ 75.76

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106401

฿ 111.11

HSK BOLT 10 ชิ้น 12 วัน 106501

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พลาสติก RENY สี เหลือง-เขียว