(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 3/4/5
สกรู หัว ปุ่ม
[วัสดุ]PVDF (Polyvinylidene เรซิ่น)
[สี]ขาวขุ่น
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:72 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)
แหวนรอง PTFE (KW)
[วัสดุ]PTFE
[สี]ขาวขุ่น
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]ต่อเนื่อง 240 ° C ไม่ติดไฟ
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 71.72 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 71.72 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 71.72 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 73.74 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 73.74 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 74.24 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 74.24 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 75.76 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
฿ 74.24 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 5 | 0.7 | ||
฿ 74.24 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 75.25 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 76.26 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 77.78 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 77.78 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 81.31 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 81.31 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 83.33 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 87.88 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 92.42 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 92.42 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 97.47 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 97.47 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 101.52 | HSK SCREW | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PVDF | สี | ขาวขุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง