(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนด] 6/8/10/12/16/20/24
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ชุบไบร์ทโครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบสังกะสีเหลว
Drawing ระบุขนาด
ขนาดเกลียว ของเกลียว (d) | พิทช์ (P) | k | s | e | ||
---|---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ขนาด | ค่าพิกัดความเผื่อ | มาตรฐาน ขนาด | ค่าพิกัดความเผื่อ | ประมาณ | ||
M6 | 1.0 | 4 | ±0.15 | 10 | 0 -0.2 | 11.5 |
M10 | 1.5 | 7 | ±0.2 | 17 | 0 -0.25 | 15 |
M12 | 1.75 | 8 | 19 | 21.9 |
รหัสสินค้า |
---|
HXNLWH-STAY-M6-25 |
HXNLWH-STAY-M6-30 |
HXNLWH-STAY-M6-35 |
HXNLWH-STAY-M6-40 |
HXNLWH-STAY-M6-50 |
HXNLWHB-STAY-M10-45 |
HXNLWHE-STAY-M12-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 25 | ||
฿ 9.53 | FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 30 | ||
฿ 11.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 35 | ||
฿ 12.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 40 | ||
฿ 12.79 | FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 21.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 45 | ||
฿ 30.33 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | เกลียวสมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสีร้อน | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง